Référence pièce:
références possibles.Corps principal | Roue | Support de nivellement | Volant intégré | Roulement | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Partie pivotante | Roue |
EN AC-46100 équiv. | Peinture au four (argent) | Nylon renforcé (noir) | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc | Polycarbonate | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CLDK65 | - | N |
Référence pièce | Matériau de la roue | H | Support de nivellement | E | r | Charge admissible N | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | D | S1 | S2 | K | 1 à 50 pièces. | ||||||
CLDK | 65 | N (Nylon renforcé) | 102 | 9 | 11 | 52 | 50 | 80 | 2500 | 1500 | |
75 | 120 | 12 | 12 | 54 | 52 | 92 | 3500 | 1800 |