Aimants / Uréthane cuit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aimants/Uréthane cuit:Affichage d'image associés
 
 
TypeUréthaneAimantTempérature de résistance à la chaleur
 MatériauDureté Matériau Traitement de surface
HXURPolyuréthane étherShore A90Aimant néodymePlacage autocatalytique au nickel80°C

Spécifications

Référence pièce-L
HXUR5-5
Référence pièceLdForce d'attraction N{kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]Prix unitaire
TypeD
HXUR5532.35 {0.24}3500~3700 
6544.70 {0.48}4000~4200 
8557.64 {0.78}4300~4500 
86611.76 {1.20}4400~4600 
108823.03 {2.35}4600~4800 
12101038.02 {3.88}4900~5100 
La force d'attraction et la densité du flux de la surface sont des valeurs de référence données pour les aimants seuls.
Le pôle N est coloré en rouge.
Les faces supérieure et inférieure ne sont pas revêtues d'uréthane.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXUR5-5
HXUR6-5
HXUR8-5
HXUR8-6
HXUR10-8
HXUR12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur L
(mm)

4.41 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.02.3555

4.67 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.04.765

4.91 €

2.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.07.6485

5.17 €

1 Disponible 6 jours 1010.1-20.011.7686

5.42 €

2.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.1-30.023.03108

5.65 €

1 Disponible 6 jours 1030.1-40.038.021210

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
•Peut être installé sans vis ni adhésif.
 ■ À propos de l'installation
• Percer un trou traversant ou un trou profond qui servira de trou de montage.
• Pour connaître la tolérance recommandée du trou de montage, voir le tableau ci-dessous.
• Lors du montage, insérer lentement l'aimant dans le composant. Ne pas heurter l'aimant.
• Poussoir en uréthane et section aimantée intérieure.
Fait appel à un mécanisme de serrage sans clé qui exerce une pression sur la surface en uréthane autour de l'aimant pour le fixer dans un trou de montage.
Pour cette raison, le D.E réel est légèrement plus important que la taille de trou recommandée.
MatériauTolérance recommandée du trou de montageForce d'embrochage N {kgf}Force de débrochage N {kgf}Résultat du test de vibration
(JIS C 60068-2-6)
(sans charge)
Fer
(EN 1.0038 équiv.)
+0.1
0
300 {30.6}180 {18.3}
Aluminium (EN AW-5052 équiv.)+0.1
0
400 {40.8}170 {17.3}
Résine
(nylon MC)
+0.1
0
300 {30.6}150 {15.3}
Les forces d'embrochage et de débrochage sont des valeurs de référence.

Exemple d'utilisation

Aimants/Uréthane cuit:Affichage d'image associésAimants/Uréthane cuit:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Ronde Type d'aimant (matériau) Aimantsamarium-cobalt Traitement de surface de l'aimant Placage autocatalytique au nickel
Sens d'aimantation Épaisseur

Assistance technique