Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Écrou | Température de résistance à la chaleur | |||||
Type standard | Type puissant | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
HXBB | - | EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel noir | Aimant néodyme | Placage nickel | EN 1.0038 équiv. | 80°C |
HXBN | PHXBN | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | L |
HXBB6 | - | 30 |
Référence pièce | L | Force d'attraction N {kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | B | B1 | (C) | T | t | d | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | M | Type standard | Type puissant | Type standard | Type puissant | Standard | Haute résistance | HXBB | HXBN | PHXBN | ||||||||||||
PHXBN | 4 | 15 | - | 0.5 {0.05} | - | 1800~2100 | 7 | 2 | 8.1 | 3.2 | - | 3 | 2 | - | - | |||||||
5 | 15 | - | 1 {0.1} | - | 2700~3000 | 8 | 2.5 | 9.2 | 4 | - | 4 | 2.5 | - | - | ||||||||
Type standard HXBB HXBN Type puissant *PHXBN | 6 | *15 | *20 | 30 | 40 | 1.4 {0.15} | 2 {0.2} | 2800~2900 | 2700~3000 | 10 | 3 | 11.5 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||
8 | *15 | *20 | 30 | 40 | 50 | 4.9 {0.5} | 6.9 {0.7} | 3000~3300 | 3000~3300 | 13 | 4 | 15 | 6.5 | 2 | 6 | 5 | ||||||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 7.8 {0.8} | - | 3000~3300 | - | 17 | 5 | 19.6 | 8 | 2 | - | 6 | - | ||||||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10.7 {1.1} | - | 2600~2900 | - | 19 | 6 | 21.9 | 10 | 1.5 | - | 7 | - | ||||||
16 | 40 | 50 | 60 | 80 | 24.5 {2.5} | - | 3200~3400 | - | 24 | 8 | 27.7 | 13 | 2 | - | 9.5 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface du filetage | Filetage nominal M (mm) | Longueur de vis L (mm) | Type à attraction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel noir | 6 | 15 ~ 40 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel noir | 8 | 15 ~ 50 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel noir | 10 | 30 ~ 60 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel noir | 12 | 30 ~ 60 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel noir | 16 | 40 ~ 80 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 15 ~ 40 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 15 ~ 50 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 30 ~ 60 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 30 ~ 60 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 40 ~ 80 | Type standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 15 | Type puissant | ||
20.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 15 | Type puissant | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 15 | Type puissant | ||
20.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | |
20.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 15 | Type puissant | |
20.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 15 ~ 20 | Type puissant | ||
22.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 15 | Type puissant | |
22.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 20 | Type puissant | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 15 ~ 20 | Type puissant |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Forme | Vis de réglage |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface du filetage
Filetage nominal M(mm)
Longueur de vis L(mm)
Type à attraction
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles