Robot à axe simple / séries RSH1 / 2 / 3 / Contrôleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robot à axe simple/séries RSH1/2/3/Contrôleur:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Module E/S
EXRS-C22A-N
 ■ Prix unitaire du contrôleur
Référence pièceModule E/SPrix unitaireRemise sur volume
1 pièce2~3 pièces4~5 pièces
EXRS-        C22A
Codeurs absolus (avec batterie de stockage des données)
NPN : N   
PNP : P   
CC-Link : C   
DeviceNet : D   
EXRS-        C22B
Type incrémental
NPN : N   
PNP : P   
CC-Link : C   
DeviceNet : D   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.
 ■ Actionneur de contrôleur
RSH 1/2/3/4/5
RSH 1C/2C/3C
RSF4
RSB 1/2

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EXRS-C22A-C
EXRS-C22A-D
EXRS-C22A-N
EXRS-C22A-P
EXRS-C22B-C
EXRS-C22B-D
EXRS-C22B-N
EXRS-C22B-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Détecteur de position I/O Module Type de contrôleur

824.92 €

1 Disponible 20 jours Résolveur, type absoluCC-LinkPoint de contrôle (C22A)

860.16 €

1 Disponible 20 jours Résolveur, type absoluDeviceNetPoint de contrôle (C22A)

666.22 €

1 Disponible 20 jours Résolveur, type absoluNPNPoint de contrôle (C22A)

803.48 €

1 Disponible 20 jours Résolveur, type absoluPNPPoint de contrôle (C22A)

790.90 €

1 Disponible 19 jours Résolveur, type incrémentielCC-LinkPoint de contrôle (C22B)

824.92 €

1 Disponible 19 jours Résolveur, type incrémentielDeviceNetPoint de contrôle (C22B)

630.96 €

1 Disponible 19 jours Résolveur, type incrémentielNPNPoint de contrôle (C22B)

768.24 €

1 Disponible 19 jours Résolveur, type incrémentielPNPPoint de contrôle (C22B)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Robot à axe simple/séries RSH1/2/3/Contrôleur:Affichage d'image associés
 ■ Tableau des signaux de connecteur EXT pour le contrôleur EXRS-C21/C22
Connecteurs fixés aux contrôleurs. Douille et structure de circuit d'arrêt d'urgence d'alimentation du frein.
N° de la brocheNom du signalDescription
1+V24Puissance absorbée des freins mécaniques
20V(Source d'alimentation CC fournie par les clients)
3ES+Source d'alimentation interne de l'entrée d'arrêt d'urgence
4ES1Entrée d'arrêt d'urgence 1
5ES2Entrée d'arrêt d'urgence 2
6ES-Arrêt d'urgence prêt
7MPRDY1Contacts de sortie indiquant que l'alimentation électrique principale est prête
8MPRDY2(Source d'alimentation 24VCC fournie par les clients)
Robot à axe simple/séries RSH1/2/3/Contrôleur:Affichage d'image associés

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Composants périphériques Input Power Supply AC Single Phase, 200 - 230V Température ambiante de fonctionnement(°C) 0::40

Assistance technique