Unités à fonctionnement manuel / Type à table verrouillable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités à fonctionnement manuel/Type à table verrouillable:Affichage d'image associés
■Composants
Pièces Base Table Vis mère Ecrou de vis mère
Matériau Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium EN 1.1191 équiv. Laiton
Traitement de surface Anodisé clair Anodisé clair Oxydé noir -

Pièces Support d'écrou Plaque latérale Plaque de fixation
Matériau Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium
Traitement de surface Anodisé clair Anodisé clair Anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-Type à volant-Position de fixation-L
KUEC14-A-W-320
Référence pièceType à volantLongueur de la base
L(mm)
Course effective
St (mm)
Vis mèreCharge admissible (N)Capacité de charge du moment (N • m)Trou de montage de la base(K)Masse (kg)
TypeDiam. filetagePasHorizontaleVerticaleMaMbMcSQ
(Nombre de trous)
Type à volantType à volant
ABCABC
KUEC14A Poignée en plastique
B Volant déporté en plastique
- Type pliable
C Volant à cinq rayons
17053143245497713150499811132.92.93.2
22010320043.43.43.7
32020315064.44.44.7
37025317564.94.95.2
42030320065.45.45.7
47035315085.95.96.2
2017053204490981414271504107891213.53.53.8
2201032004444.3
3202031506555.3
37025317565.55.55.8
4203032006666.3
47035315086.56.56.8
La charge admissible de ce produit correspond à la charge pouvant être placée sur la platine de positionnement sans en empêcher le mouvement.Les mentions "Horizontal" et "Vertical" indiquent le sens d'installation.
■Couple requis, force de rotation requise
Référence pièceCouple requis (N • m)Force de rotation requise (N)
TypeHorizontaleVerticaleHorizontaleVerticale
KUEC140.0390.2061.5037.918
200.0590.4262.26116.402
*Force de rotation et couple requis à la capacité de charge maxi.
*La force de rotation est la force qui fait tourner le volant.
*Les valeurs verticales correspondent à celles obtenues lorsque la table est levée.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KUEC14-A-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-A-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-A-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-B-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC14-C-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-A-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-B-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-L-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-R-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUEC20-C-W-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. filetage
(mm)
Type à volant Sens de la poignée configurable Hauteur du profilé [H]
(mm)
1 12 jours 14A (volant déporté en plastique)L (montage côté gauche)170 ~ 470
1 12 jours 14A (volant déporté en plastique)R (montage côté droit)170 ~ 470
1 12 jours 14A (volant déporté en plastique)W (montage côté droit/gauche)170 ~ 470
1 12 jours 14B (type volant pliable déporté en plastique)L (montage côté gauche)170 ~ 470
1 12 jours 14B (type volant pliable déporté en plastique)R (montage côté droit)170 ~ 470
1 12 jours 14B (type volant pliable déporté en plastique)W (montage côté droit/gauche)170 ~ 470
1 12 jours 14C (volant à 5 branches)L (montage côté gauche)170 ~ 470
1 12 jours 14C (volant à 5 branches)R (montage côté droit)170 ~ 470
1 12 jours 14C (volant à 5 branches)W (montage côté droit/gauche)170 ~ 470
1 12 jours 20A (volant déporté en plastique)L (montage côté gauche)170 ~ 470
1 12 jours 20A (volant déporté en plastique)R (montage côté droit)170 ~ 470
1 12 jours 20A (volant déporté en plastique)W (montage côté droit/gauche)170 ~ 470
1 12 jours 20B (type volant pliable déporté en plastique)L (montage côté gauche)170 ~ 470
1 12 jours 20B (type volant pliable déporté en plastique)R (montage côté droit)170 ~ 470
1 12 jours 20B (type volant pliable déporté en plastique)W (montage côté droit/gauche)170 ~ 470
1 12 jours 20C (volant à 5 branches)L (montage côté gauche)170 ~ 470
1 12 jours 20C (volant à 5 branches)R (montage côté droit)170 ~ 470
1 12 jours 20C (volant à 5 branches)W (montage côté droit/gauche)170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Unités à fonctionnement manuel/Type à table verrouillable:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 50,1 à 100 Méthode d'alimentation Poignées Taille de la table (longueur) L(mm) 100
Taille de la table (largeur) W(mm) 150 Matériau de la table EN AW-6063 Equiv. Traitement de surface de la table Anodisé clair

Produits complémentaires

Assistance technique