Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CBPJ9
Type | Corps principal, bras, vis de réglage | Roulement | Arbre de roulement | Ressort | Vis de serrage | Ecrou | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Matériau | Traitement de surface | ||||
CBPJ | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4112 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | EN 1.4301 (WPB) équiv. | EN 1.7220 équiv. | JIS-SWCH équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
CBPJ9 |
Référence pièce | Serrage min. (X=3) | Serrage max. (X=0) | Prix unitaire | |||
Type | N° | Charge (N) | Charge (N) | |||
min | max. | min | max. | |||
CBPJ | 9 | 0.4 | 4.2 | 6.6 | 10.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CBPJ9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
41.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Shape | Type à poussée latérale | Roller Plunger Type | Type compact | Composant frein-filet | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | EN 1.1191 Equiv. | Main Body Surface Treatment | Placage autocatalytique au nickel | Matériau de la goupille | EN 1.4112 Equiv. |
Traitement de surface de la goupille | Non fourni | Tip Heat Treatment | Non fourni | Course (S)(mm) | 3 |
Initial Load(N) | 0.4 | Max. Load(N) | 10.2 |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à galets / Compact / Fonction de réglage de la charge, le numéro d'article est le suivant: CBPJ9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBPJ9.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles