Goupilles élastiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goupilles élastiques:Affichage d'image associés
Goupilles élastiques:Affichage d'image associés
■Tiges de liaison
TypeExtrémité de la goupilleGoupilleRessortCaleCorpsManchon exempt d'huileÉcrou
EmboutTige centrale
MatériauMatériauMatériauMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
SPPLPolyacétalEN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.4301 (WPB) équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel PTFEEN 1.0736 équiv.Galvanisation au zinc

■Extrémité de la tige
TypeEmboutTige centrale
Matériau
SPPHAPolyacétalEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-D
SPPL6
SPPHA5
-
5
  
■Tiges de liaison
Référence pièceDCourse
S
HH1BL1Ltd1d2Charge (N)Prix unitaireRemise sur volume
TypeM
(normal)
min.max.1 à 9 pièce(s)10 à 50 pièces
SPPL6510871427.520(1.2)2.522.05.9  
869828.526.5(1.6)32.53.88.0  
1081512101539.531.5(1.8)434.712.6  
kgf=Nx0.101972
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Extrémité de la tige
Référence pièceTige de liaison utilisableLWM x pas (normal)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10 à 50 pièces
SPPHA5SPPL6-554M2.5x0.45  
6SPPL8-65M3x0.5  
8SPPL10-867M4x0.7  
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SPPHA5
SPPHA6
SPPHA8
SPPL6-5
SPPL8-6
SPPL10-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre D
(mm)
Type de vente Course (S)
(mm)
Diam. filetage du corps principal M (normal)

3.90 €

1 Disponible 5 jours 5Extrémité de la goupille--

4.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Extrémité de la goupille--

4.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Extrémité de la goupille--

26.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Goupilles de liaison106

28.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Goupilles de liaison108

31.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Goupilles de liaison1510

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Goupilles élastiques:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupilles de liaison

Produits complémentaires

Assistance technique