Panneaux / Mousse de mélamine / couche adhésive, résistante à la chaleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Mousses calorifuges et pour isolation sonore/Mousse de résine mélamine:Affichage d'image associés
Type  MatériauCouleurRésistance à la chaleur
BASOMousse de résine mélamine, sans adhésifGris clairCorps principal : 150°C
BASOSCorps principal : mousse de résine mélamine adhésif : adhésif résistant à la chaleurCorps principal : 150°C
Adhésif : 150°C

Spécifications

Référence pièce-A-B
BASO10-200-100
Référence pièceIncrément de 1mm
TypeTAB
BASO
(sans adhésif)
550~100050~1000
10
20
BASOS
(avec adhésif)
5
10
20
 ■ Données caractéristiques
ElémentUnitéValeur caractéristique
Densité apparentekg/m39.5
Conductivité thermiqueW/m • K0.034
Combustibilité-HF-1
 ■ Caractéristiques mécaniques
ElémentUnitéValeur caractéristique
Résistance à la tractionkPa148
Elongation%18
Contrainte de compression de 25%kPa4.3

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BASO5-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASO10-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASO20-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS5-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS10-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS20-[50-1000/1]-[50-1000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAvec ou sans adhésif Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)
1 7 jours 10Sans adhésif550 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Sans adhésif1050 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Sans adhésif2050 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Avec adhésif550 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Avec adhésif1050 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Avec adhésif2050 ~ 100050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Mousses calorifuges et pour isolation sonore/Mousse de résine mélamine:Affichage d'image associés
Mousses calorifuges et pour isolation sonore/Mousse de résine mélamine:Affichage d'image associés
• Propriété d'isolation sonore de BASO (coefficient d'absorption acoustique, incidente normale)

Informations de base

Matériau Mousse Qualité, type Mousse de résine mélamine Couleur Gris clair
Usinage des trous Pas de modification du perçage

Produits complémentaires

Assistance technique