Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur | ||
Corps principal | Partie en caoutchouc | Bande métallique intérieure | ||
TRSET TRSUT | Elastomère thermoplastique (TPE) | Aluminium | Noir |
Référence pièce | Position du caoutchouc | L | A | B | C | W | D | Rayon de pliage minimal en mm | Epaisseur de plaque utilisable (plage de T) | |||
Type | T | Sens du pliage | Sens du pliage | Sens du pliage | ||||||||
TRSET | 1.6 | X (ligne pleine) Y (ligne en pointillés) | L1 à L100 (incrément de 1 m) | 6.0 | 14.7 | 15.5 | 1.6 | 9.5 | 60 | 60 | 70 | 1.2~2.4 |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 17.1 | 3.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 18.7 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 20.3 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRSUT | 1.6 | - | 6.0 | 14.7 | 18.0 | 1.6 | 20.7 | 200 | 200 | 200 | 1.2~2.4 | |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 3.2 | 20.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 4.8 | 19.5 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 6.4 | 18.9 | 5.5~6.4 |
Référence pièce | - | Position du caoutchouc | - | L |
TRSET1.6 TRSUT3.2 | - | X | - - | L15 L58 |
Référence pièce | Position du caoutchouc | L | Prix unitaire/m | |||||||
Type | T | 1 à 4 m | 5 à 9 m | 10 à 14 m | 15 à 29 m | 30 à 74 m | 75 à 99 m | 100 m | ||
TRSET | 1.6 | X (ligne pleine) Y (ligne en pointillés) | L1 à L100 (incrément de 1 m) | |||||||
3.2 | ||||||||||
4.8 | ||||||||||
6.4 | ||||||||||
TRSUT | 1.6 | - | ||||||||
3.2 | ||||||||||
4.8 | ||||||||||
6.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Epaisseur T (mm) | Longueur totale L (m) | Position du caoutchouc | D.E. caoutchouc D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 1 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
30.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 2 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
45.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 3 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
60.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 4 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
69.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 5 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
83.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 6 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
96.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 7 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
110.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 8 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
124.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 9 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
132.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 10 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
145.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 11 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
158.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 12 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
171.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 13 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
185.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 14 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
188.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 15 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
201.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 16 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
214.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 17 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
226.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 18 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
239.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 19 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
251.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 20 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
264.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 21 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
277.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 22 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
289.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 23 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
302.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 24 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
314.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 25 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
327.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 26 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
340.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 27 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
352.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 28 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
365.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 29 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
358.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 30 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
370.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 31 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
382.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 32 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
394.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 33 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
406.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 34 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
418.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 35 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
430.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 36 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
442.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 37 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
454.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 38 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
466.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 39 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
478.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 40 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
490.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 41 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
502.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 42 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
514.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 43 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
526.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 44 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
538.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 45 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
550.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 46 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
562.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 47 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
574.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 48 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
586.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 49 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
598.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 50 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
610.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 51 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
622.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 52 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
634.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 53 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
646.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 54 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
658.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 55 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
670.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 56 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
681.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 57 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
693.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 58 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
705.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 59 | X (ligne pleine) | 9.5 | |
717.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type multi-angle | 1.6 | 60 | X (ligne pleine) | 9.5 |
Loading...
Matériau du corps | Élastomère thermoplastique | Couleur | Noir |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Epaisseur T(mm)
Longueur totale L(m)
Position du caoutchouc
D.E. caoutchouc D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles