[Standard] Glissière à queue d'aronde / vis d'entrainement / Axe simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Standard] Glissière à queue d'aronde/vis d'entrainement/Axe simple:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XFES40
■Etages dans l'axe des X
Produit existant à étage de haute précision : XEG (p.1897)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoids
(kg)
Prix unitaire
TypePosition de fixationHorizontaleVerticaleLinéarité
XFES25Pas de symbole (standard)
R (Inversé gauche/droite)
25x25±50.529.49.850µm0.04 
4040x40±70.08 
6060x60±839.219.60.18 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Prolongateur HDEXT12-□ (vendu séparément) : les boutons de Ø12 peuvent être prolongés en installant le capuchon. Ici
(Attention) Le diamètre du bouton étant plus grand, ce dernier risque d'interférer avec les surfaces de base de montage de l'étage.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XFES25
XFES25-R
XFES40
XFES40-R
XFES60
XFES60-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Inversé

88.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025255 à 301-15252529.4±515Standard

88.40 €

1 Disponible 5 jours 1025255 à 301-15252529.4±515Droit et gauche

90.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1026-4026-405 à 301-15404029.4±715Standard

90.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1026-4026-405 à 301-15404029.4±715Droit et gauche

106.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1041-6041-6030,1 à 5015.1-20606039.2±817Standard

106.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1041-6041-6030,1 à 5015.1-20606039.2±817Droit et gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de déplacement (plage sélectionnable) ≤±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Catégorie Corps principal
Type Axe des X Rectitude de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Sans tête de micromètre
Collier Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique