Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
RGEAH | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Dent trempée par induction 45 à 55HRC |
Référence pièce | - | Nominal | - | Usinage des trous |
RGEAH1.0 | - | 500 | - | A |
Référence pièce | Nominal | Usinage des trous | Nombre de dents effectives | L | P (pas) | W | H | h | B (Pas entre les trous) | M (normal) | d1 | d2 | Z1 | K (Nombre de trous) | |
Type | Module | ||||||||||||||
RGEAH | 1,0 | 300 | N (sans usinage de trous) A (taraudage du fond) ST (taraudage latéral) Z (contre-alésage latéral) | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 |
500 | 159 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
1,5 | 300 | 63 | 296.85 | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | 180 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | ||
500 | 106 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
2,0 | 500 | 79 | 496.37 | 6.283 | 20 | 25 | 23 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 | ||
2,5 | 500 | 63 | 494.8 | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 | ||
3,0 | 500 | 53 | 499.51 | 9.424 | 30 | 35 | 32 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Nombre de dents effectives | Largeur de la dent W (ou D) (mm) | Hauteur de la crémaillère (mm) | Usinage des trous | Modification du taraudage à l'extrémité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.54 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | A (taraudé à l'arrière) | Aucune modification | ||
75.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | N (aucun usinage des trous) | Aucune modification | ||
80.35 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | N (aucun usinage des trous) | MC (une extrémité taraudée) | ||
85.40 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | N (aucun usinage des trous) | WMC (deux extrémités taraudées) | ||
86.54 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | ST (taraudage latéral) | Aucune modification | ||
92.23 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | Z (contre-alésage latéral) | Aucune modification | ||
126.91 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | A (taraudé à l'arrière) | Aucune modification | ||
115.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | N (aucun usinage des trous) | Aucune modification | ||
120.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | N (aucun usinage des trous) | MC (une extrémité taraudée) | ||
125.27 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | N (aucun usinage des trous) | WMC (deux extrémités taraudées) | ||
126.91 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | ST (taraudage latéral) | Aucune modification | ||
132.85 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | Z (contre-alésage latéral) | Aucune modification | ||
100.34 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 296.85 | 63 | 15 | 20 | A (taraudé à l'arrière) | Aucune modification | ||
88.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 296.85 | 63 | 15 | 20 | N (aucun usinage des trous) | Aucune modification | ||
93.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 296.85 | 63 | 15 | 20 | N (aucun usinage des trous) | MC (une extrémité taraudée) | ||
98.68 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 296.85 | 63 | 15 | 20 | N (aucun usinage des trous) | WMC (deux extrémités taraudées) | ||
100.34 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 296.85 | 63 | 15 | 20 | ST (taraudage latéral) | Aucune modification | ||
106.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 296.85 | 63 | 15 | 20 | Z (contre-alésage latéral) | Aucune modification | ||
153.85 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | A (taraudé à l'arrière) | Aucune modification | ||
141.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | N (aucun usinage des trous) | Aucune modification | ||
146.78 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | N (aucun usinage des trous) | MC (une extrémité taraudée) | ||
151.83 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | N (aucun usinage des trous) | WMC (deux extrémités taraudées) | ||
153.85 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | ST (taraudage latéral) | Aucune modification | ||
160.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | Z (contre-alésage latéral) | Aucune modification | ||
173.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | A (taraudé à l'arrière) | Aucune modification | ||
159.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | N (aucun usinage des trous) | Aucune modification | ||
164.48 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | N (aucun usinage des trous) | MC (une extrémité taraudée) | ||
169.54 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | N (aucun usinage des trous) | WMC (deux extrémités taraudées) | ||
173.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | ST (taraudage latéral) | Aucune modification | ||
180.68 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | Z (contre-alésage latéral) | Aucune modification | ||
181.94 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | A (taraudé à l'arrière) | Aucune modification | ||
168.28 € 82.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | N (aucun usinage des trous) | Aucune modification | ||
173.34 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | N (aucun usinage des trous) | MC (une extrémité taraudée) | ||
178.40 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | N (aucun usinage des trous) | WMC (deux extrémités taraudées) | ||
181.94 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | ST (taraudage latéral) | Aucune modification | ||
189.54 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | Z (contre-alésage latéral) | Aucune modification | ||
200.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | A (taraudé à l'arrière) | Aucune modification | ||
187.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | N (aucun usinage des trous) | Aucune modification | ||
208.77 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | N (aucun usinage des trous) | MC (une extrémité taraudée) | ||
213.84 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | N (aucun usinage des trous) | WMC (deux extrémités taraudées) | ||
200.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | ST (taraudage latéral) | Aucune modification | ||
208.51 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | Z (contre-alésage latéral) | Aucune modification |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Crémaillères | Traitement thermique | Hautes fréquences |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | Fourni | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir | Usinage de l'extrémité | Type aux deux extrémités usinées |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur L(mm)
Nombre de dents effectives
Largeur de la dent W (ou D)(mm)
Usinage des trous
Modification du taraudage à l'extrémité
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles