Crémaillères / rectifiées / avec position d'alésage configurable

Crémaillères / rectifiées / avec position d'alésage configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Crémaillère trempée induction/rectifiée/trous configurable/angle 20° module: 1-1.5-2-2.5-3:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceDureté
RGEAHLEN 1.1191 équiv.Oxydé noirDent trempée par induction
45 à 55HRC
Les surfaces usinées du trou et des dents n'ont pas subi de traitement de surface.

Spécifications

Référence pièce-Nominal-Usinage des trous-Position de trou (1er)-Position de trou (2e)-Position de trou (3e)
RGEAHL1.0-500-ST-A50-B100-C200
RGEAHL2.0-500-Z-A200    
Référence pièceNominalUsinage des trousPosition des trous ABC
Incrément de 1mm
Nombre de dents effectivesLongueur totale LP (pas)WHhM (normal)d1d2Z1
TypeModule
RGEAHL1,0 300A
(taraudage du fond)
ST
(taraudage latéral)
Z
(contre-alésage latéral)
5 à 29395298.453.142101211M33.56.53.5
5005 à 494159499.51
1,5 3005 à 29163296.884.712152018.5M44.584.5
5005 à 493106499.51
2,0 5006 à 49079496.376.283202523M55.59.55.5
2,5 5006 à 48863494.87.854253027.5M55.59.55.5
3,0 5006 à 49253499.519.424303532M55.59.55.5
Référence pièceNominalPrix du corps
1 à 4 pièce(s)
Coûts d'usinage des trous (+ prix du corps)
TypeModuleTrou taraudé
(A, ST)
Trou contre-alésé
(Z)
RGEAHL1,0 300   
500 
1,5 300 
500 
2,0 500 
2,5 500 
3,0 500 
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Prix unitaire = prix du corps + coûts d'usinage des trous
(exemple de calcul)
RGEAHL1.0-500-ST-A50-B100-C200
Prix du corps+Frais d'usinage des trous=Prix unitaire
   
Usinage de trous Prix unitaire Nb
de trou(s)

Modifications

Crémaillère trempée induction/rectifiée/trous configurable/angle 20° module: 1-1.5-2-2.5-3:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RGEAHL1.0-300-A-A[5-293/1]
RGEAHL1.0-300-ST-A[5-293/1]
RGEAHL1.0-300-Z-A[5-293/1]
RGEAHL1.0-500-A-A[5-494/1]
RGEAHL1.0-500-ST-A[5-494/1]
RGEAHL1.0-500-Z-A[5-494/1]
RGEAHL1.5-300-A-A[5-291/1]
RGEAHL1.5-300-ST-A[5-291/1]
RGEAHL1.5-300-Z-A[5-291/1]
RGEAHL1.5-500-A-A[5-493/1]
RGEAHL1.5-500-ST-A[5-493/1]
RGEAHL1.5-500-Z-A[5-493/1]
RGEAHL2.0-500-A-A[5-490/1]
RGEAHL2.0-500-ST-A[5-490/1]
RGEAHL2.0-500-Z-A[5-490/1]
RGEAHL2.5-500-A-A[5-488/1]
RGEAHL2.5-500-ST-A[5-488/1]
RGEAHL2.5-500-Z-A[5-488/1]
RGEAHL3.0-500-A-A[5-492/1]
RGEAHL3.0-500-ST-A[5-492/1]
RGEAHL3.0-500-Z-A[5-492/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur L
(mm)
Nombre de dents effectives Largeur de la dent W (ou D)
(mm)
Hauteur de la crémaillère
(mm)
Usinage des trous A
(mm)
1 7 jours 101298.45951012A (taraudé à l'arrière)5 ~ 293
1 7 jours 101298.45951012ST (taraudage latéral)5 ~ 293
1 7 jours 101298.45951012Z (contre-alésage latéral)5 ~ 293
1 7 jours 101499.511591012A (taraudé à l'arrière)5 ~ 494
1 7 jours 101499.511591012ST (taraudage latéral)5 ~ 494
1 7 jours 101499.511591012Z (contre-alésage latéral)5 ~ 494
1 7 jours 101.5296.88631520A (taraudé à l'arrière)5 ~ 291
1 7 jours 101.5296.88631520ST (taraudage latéral)5 ~ 291
1 7 jours 101.5296.88631520Z (contre-alésage latéral)5 ~ 291
1 7 jours 101.5499.511061520A (taraudé à l'arrière)5 ~ 493
1 7 jours 101.5499.511061520ST (taraudage latéral)5 ~ 493
1 7 jours 101.5499.511061520Z (contre-alésage latéral)5 ~ 493
1 7 jours 102496.37792025A (taraudé à l'arrière)5 ~ 490
1 7 jours 102496.37792025ST (taraudage latéral)5 ~ 490
1 7 jours 102496.37792025Z (contre-alésage latéral)5 ~ 490
1 7 jours 102.5494.8632530A (taraudé à l'arrière)5 ~ 488
1 7 jours 102.5494.8632530ST (taraudage latéral)5 ~ 488
1 7 jours 102.5494.8632530Z (contre-alésage latéral)5 ~ 488
1 7 jours 103499.51533035A (taraudé à l'arrière)5 ~ 492
1 7 jours 103499.51533035ST (taraudage latéral)5 ~ 492
1 7 jours 103499.51533035Z (contre-alésage latéral)5 ~ 492

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Crémaillères Traitement thermique Hautes fréquences
Dent rectifiée Fourni Traitement de surface Revêtement oxydé noir Usinage de l'extrémité Type aux deux extrémités usinées

Produits complémentaires

Assistance technique