Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface (garniture) | Dureté | |
Partie centrale | Roulement | |||
RORELA | Alliage d'aluminium | Acier | Anodisé clair | - |
RORELAU | Uréthane (coloris naturel) |
Shore A90 | ||
RORELAG | Shore A70 | |||
RORELAH | Shore A50 |
Référence pièce | - | T | - | d | - | L |
RORELA38 RORELAU28 |
- |
T5 |
- - |
15 10 |
- - |
L300 L500 |
Référence pièce | Épaisseur de l'uréthane Sélection T |
d | Sélection L |
Roulement utilisé | D1 | B | d1 | |
Type | D | |||||||
Ame uniquement RORELA Uréthane cuit RORELAU RORELAG RORELAH |
18 | 3 5 |
8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
B678ZZ | 12 | 3.5 | 10 |
28 | 8 | B608ZZ | 22 | 7 | 20 | |||
10 | B6900ZZ | 6 | ||||||
38 | 15 | B6002ZZ | 32 | 9 | 30 | |||
20 | B6804ZZ | 7 | ||||||
48 | 15 | B6202ZZ | 35 | 11 | 30 | |||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||
25 | B6905ZZ | 42 | 40 | |||||
30 | B6806ZZ | 7 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Metal part outer diameter D (mm) | I.D. d (mm) | Urethane/Rubber Hardness | Matériau uréthane/caoutchouc | Couleur uréthane/caoutchouc | Epaisseur de l'uréthane T (mm) | L | L (mm) | Modification de la dimension L (configurable par incréments de 1mm) [LC] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 18 | 8 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 28 | 8 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 28 | 8 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 28 | 10 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 38 | 15 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 38 | 15 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 38 | 20 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 38 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 48 | 15 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 48 | 15 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 48 | 20 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 48 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 48 | 25 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 48 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 48 | 30 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | 48 | 30 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 18 | 8 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 18 | 8 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 18 | 8 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 18 | 8 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 8 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 8 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 10 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 10 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 8 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 8 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 10 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 10 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 38 | 15 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 38 | 15 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 38 | 20 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 38 | 20 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 38 | 15 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 38 | 15 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 38 | 20 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 38 | 20 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 15 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 15 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 20 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 20 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 25 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 25 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 30 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 30 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 15 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 15 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 20 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 20 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 25 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 25 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 30 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 48 | 30 | 70 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 18 | 8 | 50 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 18 | 8 | 50 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 18 | 8 | 50 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 18 | 8 | 50 | Uréthane | Coloris naturel | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 8 | 50 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Garniture | 28 | 8 | 50 | Uréthane | Coloris naturel | 3 | - | - | - |
Loading...
Mounting Method | Avec roulement | Roller Shape | Droit | Length | 100 / 300 / 500 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Anodisé clair | Matériau du roulement | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Metal part outer diameter D(mm)
I.D. d(mm)
Urethane/Rubber Hardness
Matériau uréthane/caoutchouc
Couleur uréthane/caoutchouc
Epaisseur de l'uréthane T(mm)
L
L(mm)
Modification de la dimension L (configurable par incréments de 1mm) [LC]
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles