Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Partie centrale | |||
Type à vis de serrage | ROLNT | Acier | Placage autocatalytique au nickel |
ROLNS | Acier inoxydable (EN 1.4301 Équiv.) | - | |
ROLNA | Alliage d’aluminium | Anodisé clair | |
Avec roulements | RORC | Acier | Placage autocatalytique au nickel |
RORSS | Acier inoxydable (EN 1.4301 Équiv.) | - | |
RORAA | Alliage d’aluminium | Anodisé clair |
Référence pièce | - | d | - | L |
ROLNT80 RORC60 ROLNS40 RORAA50 |
- - - - |
25 15 12 12 |
- - - - |
L700 L600 L750 L1000 |
Référence pièce | Sélection dH9 | Sélection L | d1 | D1 | B | M | |||
Type | D | Acier | Acier inoxydable | Aluminium | |||||
ROLNT (acier) ROLNS (acier inoxydable) ROLNA (Aluminium) |
40 | 12 | 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 |
22.7 | 22 | 22 | 32 | 10 | M4 |
15 | |||||||||
50 | 15 | 40 | 28 | 27 | 43 | 10 | M6 | ||
20 | |||||||||
*25 | |||||||||
60 | 20 | 49.5 | - | 32 | 53 | ||||
25 | |||||||||
*30 | |||||||||
80 | 25 | 68.6 | - | 41 | 72 | 15 | M8 | ||
30 | |||||||||
35 |
Référence pièce | d sélectionnable | Sélection L | D1 | B1 | B | d1 | d2 | Roulement utilisé | ||||
Type | D | Acier | Acier inoxydable | Aluminium | Acier Acier inoxydable |
Aluminium | ||||||
RORC (acier) RORSS (acier inoxydable) RORAA (Aluminium) |
40 | 8 | 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 |
24 | 8 | 12 | 22.7 | 22 | 22 | 15 | B628ZZ | |
10 | 26 | B6000ZZ | ||||||||||
50 | 10 | 30 | 9 | 15 | 40 | 28 | 27 | 17 | B6200ZZ | |||
12 | 28 | 8 | 22 | B6001ZZ | ||||||||
60 | 12 | 32 | 10 | 49.5 | - | 32 | 22 | B6201ZZ | ||||
15 | 9 | B6002ZZ | ||||||||||
80 | 25 | 52 | 15 | 20 | 68.6 | - | 41 | 41 | 38 | B6205ZZ | ||
30 | 55 | 13 | B6006ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mounting Method | Roller Shape | Metal part outer diameter D (mm) | Material | I.D. d (mm) | Méthode de finition | Matériau du roulement | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 12 | Anodisé clair | - | 550 | |
184.10 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 12 | Anodisé clair | - | 600 | |
196.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 12 | Anodisé clair | - | 650 | |
208.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 12 | Anodisé clair | - | 700 | |
221.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 12 | Anodisé clair | - | 750 | |
237.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 12 | Anodisé clair | - | 800 | |
172.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 15 | Anodisé clair | - | 550 | |
184.10 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 15 | Anodisé clair | - | 600 | |
196.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 15 | Anodisé clair | - | 650 | |
208.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 15 | Anodisé clair | - | 700 | |
221.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 15 | Anodisé clair | - | 750 | |
237.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 40 | - | 15 | Anodisé clair | - | 800 | |
368.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 1000 | |
237.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 550 | |
251.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 600 | |
265.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 650 | |
278.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 700 | |
292.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 750 | |
306.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 800 | |
319.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 850 | |
333.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 900 | |
349.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 15 | Anodisé clair | - | 950 | |
368.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 1000 | |
237.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 550 | |
251.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 600 | |
265.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 650 | |
278.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 700 | |
292.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 750 | |
306.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 800 | |
319.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 850 | |
333.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 900 | |
349.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 50 | - | 20 | Anodisé clair | - | 950 | |
447.90 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 1000 | |
296.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 550 | |
312.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 600 | |
329.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 650 | |
345.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 700 | |
361.62 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 750 | |
377.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 800 | |
393.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 850 | |
409.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 900 | |
427.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 20 | Anodisé clair | - | 950 | |
447.90 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 1000 | |
296.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 550 | |
312.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 600 | |
329.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 650 | |
345.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 700 | |
361.62 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 750 | |
377.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 800 | |
393.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 850 | |
409.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 900 | |
427.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 60 | - | 25 | Anodisé clair | - | 950 | |
634.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 80 | - | 25 | Anodisé clair | - | 1000 | |
446.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 80 | - | 25 | Anodisé clair | - | 550 | |
467.26 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 80 | - | 25 | Anodisé clair | - | 600 | |
487.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 80 | - | 25 | Anodisé clair | - | 650 | |
508.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 80 | - | 25 | Anodisé clair | - | 700 | |
528.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 80 | - | 25 | Anodisé clair | - | 750 | |
548.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 80 | - | 25 | Anodisé clair | - | 800 | |
569.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vis de serrage | Droit | 80 | - | 25 | Anodisé clair | - | 850 |
Loading...
Roller Type | Rouleaux en métal | Length | 1000 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Mounting Method
Roller Shape
Metal part outer diameter D(mm)
Material
I.D. d(mm)
Méthode de finition
Matériau du roulement
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles