Convoyeur à aiguilles miniature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Convoyeur à aiguilles miniature:Affichage d'image associés
Type Matériau
RouleauSystème de retenueCadre
MICROPlastique ABSAluminium

Spécifications

Référence pièce-W-L
MICRO-122-200
Référence pièceWLPChargePrix unitaire
MICRO1222001603 kg/100 cm2 
244300267 

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MICRO-122-200
MICRO-244-300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du rouleau W
(mm)
Spécifications Longueur du convoyeur L
(mm)

20.00 €

Disponible Jour même

Stock

122Standard200

38.00 €

Disponible Jour même

Stock

244Standard300

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Convoyeur à aiguilles miniature:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du rouleau ABS Plastique D.E. du rouleau(Ø) 6 Pas de rouleau (P)(mm) 7
Application Pour le convoyage des articles légers Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit
Matériau du profilé Aluminium Traitement de surface du profilé Anodisé clair Traitement de surface du rouleau Non fourni
Hauteur de la forme extérieure H(mm) 10.2

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique