Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Accessoire |
MCRSLD | EN 1.4301 Équiv. | Panneaux à rouleaux miniatures (MICRO) Vis M3 en acier inoxydable, rondelle, 4 pcs de chaque. |
Référence pièce | - | H | - | L |
MCRSLD122 | - | 30 | - | 200 |
Référence pièce | W | H | L | F | Prix unitaire |
MCRSLD | 122 | 30 50 | 200 | 70 | |
244 | 300 | 110 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCRSLD122-30-200 |
MCRSLD122-50-200 |
MCRSLD244-30-300 |
MCRSLD244-50-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur du rouleau W (mm) | Hauteur de la forme extérieure H (mm) | Longueur du convoyeur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 122 | 30 | 200 | |
72.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 122 | 50 | 200 | |
108.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 244 | 30 | 300 | |
108.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 244 | 50 | 300 |
Loading...
Matériau du rouleau | ABS Plastique | D.E. du rouleau(Ø) | 6 | Pas de rouleau (P)(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour le convoyage des articles légers | Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit |
Matériau du profilé | Acier inoxydable | Traitement de surface du profilé | Non fourni | Traitement de surface du rouleau | Non fourni |
Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rouleau W(mm)
Hauteur de la forme extérieure H(mm)
Longueur du convoyeur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles