Accouplements Oldham / serrage de moyeu / 1 rondelle : POM / corps : aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements/Oldham/Bleu/Vert/Vis de serrage:Affichage d'image associésTempérature de fonctionnement : -20°C ~ 80°C
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément,
la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à >>P.1061
Pièces Matériau Traitement de surfaceAccessoire
MoyeuAlliage d'aluminiumAnodisé clairVis d'assemblage à tête à six pans creux
EntretoisePolyacétal-

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPOCG16-3-5
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)d3LtFAVis de collierPrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)
CPOCG12345        614.95-2.54M20.5 
163456       82173.55M2.51 
20  566.3578    1022.16.5 
25    6.357810   1427.2849M31.5 
32      8101112141833.310511M42.5 

Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Masse (g)
TypeD
CPOCG120.220.6 9520007.1x10-83
160.4130390003x10-78
200.71.3 47310007.4x10-713
251.21.5 85250002.2x10-624
322.82190190007.3x10-648
Le couple admissible varie en fonction de la température. Voir P.1062
Les entretoises sont disponibles séparément. Voir Ici

Accouplements/Oldham/Bleu/Vert/Vis de serrage:Affichage d'image associés

Modifications

Accouplements/Oldham/Bleu/Vert/Vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPOCG12-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPOCG12-[3,​4,​5]-RDC[3-5/1]
CPOCG12-[3,​4,​5]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG12-LDC[3-5/1]-[3,​4,​5]
CPOCG12-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1]
CPOCG12-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG12-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5]
CPOCG12-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-5/1]
CPOCG12-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPOCG16-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-6/1]
CPOCG16-[3,​4,​5,​6]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG16-LDC[3-6/1]-[3,​4,​5,​6]
CPOCG16-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1]
CPOCG16-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG16-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5,​6]
CPOCG16-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-6/1]
CPOCG16-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG20-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPOCG20-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/1]
CPOCG20-LDC[5-8/1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPOCG20-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1]
CPOCG25-[6.35,​7,​8,​10]-[6.35,​7,​8,​10]
CPOCG25-[6.35,​7,​8,​10]-RDC[6.35,​9.525]
CPOCG25-[6.35,​7,​8,​10]-RDC[7-10/1]
CPOCG25-LDC[6.35,​9.525]-[6.35,​7,​8,​10]
CPOCG25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPOCG25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[7-10/1]
CPOCG25-LDC[7-10/1]-[6.35,​7,​8,​10]
CPOCG25-LDC[7-10/1]-RDC[6.35,​9.525]
CPOCG25-LDC[7-10/1]-RDC[7-10/1]
CPOCG32-[8,​10,​11,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOCG32-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[8-14/1]
CPOCG32-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[9.525,​12.7]
CPOCG32-LDC[8-14/1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOCG32-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1]
CPOCG32-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPOCG32-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOCG32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-14/1]
CPOCG32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 53 ~ 51214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8--
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 5-1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8-3 ~ 5
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 5-1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8--
1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 51214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-83 ~ 5-
1 7 jours 100.05-1.00--1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-83 ~ 53 ~ 5
1 7 jours 100.05-1.00--1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-83 ~ 5-
1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 51214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8--
1 7 jours 100.05-1.00--1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8-3 ~ 5
1 7 jours 100.05-1.00--1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8--
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 63 ~ 616210.4390000.41-1.013x10-7--
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 6-16210.4390000.41-1.013x10-7-3 ~ 6
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 6-16210.4390000.41-1.013x10-7--
1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 616210.4390000.41-1.013x10-73 ~ 6-
1 7 jours 100.05-1.00--16210.4390000.41-1.013x10-73 ~ 63 ~ 6
1 7 jours 100.05-1.00--16210.4390000.41-1.013x10-73 ~ 6-
1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 616210.4390000.41-1.013x10-7--
1 7 jours 100.05-1.00--16210.4390000.41-1.013x10-7-3 ~ 6
1 7 jours 100.05-1.00--16210.4390000.41-1.013x10-7--
1 7 jours 100.05-1.005 ~ 85 ~ 82022.10.7310001.1-3.01.37.4x10-7--
1 7 jours 100.05-1.005 ~ 8-2022.10.7310001.1-3.01.37.4x10-7-5 ~ 8
1 7 jours 100.05-1.00-5 ~ 82022.10.7310001.1-3.01.37.4x10-75 ~ 8-
1 7 jours 100.05-1.00--2022.10.7310001.1-3.01.37.4x10-75 ~ 85 ~ 8
1 7 jours 101.01-3.006.35 ~ 106.35 ~ 102527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6--
1 7 jours 101.01-3.006.35 ~ 10-2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6--
1 7 jours 101.01-3.006.35 ~ 10-2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6-7 ~ 10
1 7 jours 101.01-3.00-6.35 ~ 102527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6--
1 7 jours 101.01-3.00--2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6--
1 7 jours 101.01-3.00--2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6-7 ~ 10
1 7 jours 101.01-3.00-6.35 ~ 102527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-67 ~ 10-
1 7 jours 101.01-3.00--2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-67 ~ 10-
1 7 jours 101.01-3.00--2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-67 ~ 107 ~ 10
1 7 jours 101.01-3.008 ~ 148 ~ 143233.32.8190001.1-3.027.3x10-6--
1 7 jours 101.01-3.008 ~ 14-3233.32.8190001.1-3.027.3x10-6-8 ~ 14
1 7 jours 101.01-3.008 ~ 14-3233.32.8190001.1-3.027.3x10-6--
1 7 jours 101.01-3.00-8 ~ 143233.32.8190001.1-3.027.3x10-68 ~ 14-
1 7 jours 101.01-3.00--3233.32.8190001.1-3.027.3x10-68 ~ 148 ~ 14
1 7 jours 101.01-3.00--3233.32.8190001.1-3.027.3x10-68 ~ 14-
1 7 jours 101.01-3.00-8 ~ 143233.32.8190001.1-3.027.3x10-6--
1 7 jours 101.01-3.00--3233.32.8190001.1-3.027.3x10-6-8 ~ 14
1 7 jours 101.01-3.00--3233.32.8190001.1-3.027.3x10-6--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de la série Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10001-78000 Caractéristiques Moment d'inertie faible Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps principal de l'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 2 Matériau de pièce d'amortissement Polyacétal
Température de fonctionnement(°C) -20::80

Produits complémentaires

Assistance technique