Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Corps principal | Alliage fritté de type acier | Revêtement anti-corrosion | Vis de serrage |
Raccord | NBR (noir) | - |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPF20 | - | 10 | - | 10 |
CPJLW50 | - | 10 | - | 12 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) | D | L | ℓ | F | Vis de serrage | Prix unitaire | ||||||||||||||||||
Type | N° | M | Couple de serrage (N • m) | ||||||||||||||||||||||
CPJLW | 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 27.3 | 43.4 | 15.6 | 8 | M6 | 5 | ||||||||||||
70 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 34.4 | 50.2 | 19 | ||||||||||||||
75 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 44.5 | 54.1 | 20.7 | 7 | |||||||||||||
90 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 53.6 | 54.6 | 20.7 | 11.2 | |||||||||||||||
95 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 53.6 | 63.8 | 25.3 | M8 | 10 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | N° | ||||||||
CPJLW | 50 | 2.1 | 1 | 0.38 | 33.4 | 18000 | 1.6x10-5 | +1.0 0 | 90 |
70 | 3.6 | 77.7 | 14000 | 3.3x10-5 | 200 | ||||
75 | 8.4 | 241 | 11000 | 1.1x10-4 | +1.1 0 | 360 | |||
90 | 9.8 | 317 | 9000 | 2.2x10-4 | 520 | ||||
95 | 13.1 | 317 | 9000 | 2.6x10-4 | 570 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPJLW50-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJLW70-[11,12,14,15,16,17,18,19]-[11,12,14,15,16,17,18,19] |
CPJLW75-[14,15,16,17,18,19,20,22]-[14,15,16,17,18,19,20,22] |
CPJLW90-[18,19,20,22,24,25]-[18,19,20,22,24,25] |
CPJLW95-[18,19,20,22,24,25,28]-[18,19,20,22,24,25,28] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 27.3 | 43.4 | 10001-78000 | 2.1 | 18000 | +1.0/0 | 1.6x10-5 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 34.4 | 50.2 | 10001-78000 | 3.6 | 14000 | +1.0/0 | 3.3x10-5 | 11 ~ 19 | 11 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 44.5 | 54.1 | 10001-78000 | 8.4 | 11000 | +1.1/0 | 1.1x10-4 | 14 ~ 22 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 53.6 | 54.6 | 4001-10000 | 9.8 | 9000 | +1.1/0 | 2.2x10-4 | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 53.6 | 63.8 | 4001-10000 | 13.1 | 9000 | +1.1/0 | 2.6x10-4 | 18 ~ 28 | 18 ~ 28 |
Loading...
Nom de la série | Mâchoire, type à raccord | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Alliage fritté de type acier | Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.21-0.40 |
Désalignement latéral admissible(mm) | 0.38 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Température de fonctionnement(°C) | -40::100 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles