Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |
Niveau standard | Taux de précision | |||
WSSBH | WASBH | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | 45~50HRC |
WSSMH | WASMH | Placage autocatalytique au nickel | ||
WSSSH | WASSH | EN 1.4037 équiv. | - |
Référence pièce | - | V | - | T |
WASBH14 | - | 10 | - | 5 |
Référence pièce | Sélection V | Sélection T | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||||||||
Niveau standard | Taux de précision | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | WSSBH | WSSMH | WSSSH | WASBH | WASMH | WASSH | ||||||||||||||||||||||
Niveau standard WSSBH WSSMH WSSSH Taux de précision WASBH WASMH WASSH | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Tolérance d'épaisseur/longueur | Précision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 2 | 1 ~ 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 2 ~ 8 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 3 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | 4 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 14 | 4 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 4 ~ 12 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 4 ~ 12 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 4 ~ 16 | 2 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 6 ~ 20 | 2 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 8 ~ 25 | 2 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 10 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 10 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 15 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 2 | 1 ~ 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 2 ~ 8 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 3 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | 4 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 14 | 4 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 4 ~ 12 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 4 ~ 12 | 1 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 4 ~ 16 | 2 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 6 ~ 20 | 2 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 8 ~ 25 | 2 ~ 5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 10 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 10 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 15 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 2 | 1 ~ 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 1 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 2 ~ 8 | 1 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 3 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | 4 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 14 | 4 ~ 10 | 1 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 4 ~ 12 | 1 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 4 ~ 12 | 1 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 4 ~ 16 | 2 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 6 ~ 20 | 2 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 8 ~ 25 | 2 ~ 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 10 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 10 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 15 ~ 30 | 3 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | ||
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 2 | 1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard | |
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 2 | 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard | |
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 2 | 1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard | |
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 2 | 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard | |
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 3 | 1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard | |
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 3 | 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard | |
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 2 | 1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard | |
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 2 | 2 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard | |
1.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 3 | 1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.1 | Niveau standard |
Loading...
Forme | Droit | Forme intérieure | Droit | du moyeu Tolérance | 0 à -0,2 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolérance | +0,3 à +0,1 | Type de vente | Unité | Méthode de spécification de la dimension | Dimension sélectionnable |
Dureté(HRC) | 45 - 50HRC |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Tolérance d'épaisseur/longueur
Précision
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles