Entretoises / acier, acier inoxydable / traitement au choix / trempé, durci

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers trempés/longueur +-0.10 & +-0.01 mm/Longueur configurable:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surfaceDureté
Dimension L configurableDimension configurable
Niveau standardTaux de précisionNiveau standardTaux de précision
NCLCHASHFNCLCHFASEN 1.1191 équiv.-45~50HRC
NCLBHASCFNCLBHFASCOxydé noir
NCLMHPASCFNCLMHFPASCPlacage autocatalytique au nickel
--FNCSKFASKEN 1.2510 équiv.-55HRC~
FNCSKBFASKBOxydé noir
FNCSKMFASKMPlacage autocatalytique au nickel
NCLSSHSASCHFNCLSHFSASCHEN 1.4037 équiv.-45~50HRC
En fonction de l'épaisseur et de la longueur, EN 1.1191 équiv. Le modèle trempé peut être inférieur à 45HRC.
Le type en acier trempé inoxydable peut se décolorer du fait du trempage.

Spécifications

Référence pièce-D-L
NCLCH10-20-50.5
Référence pièce-V-D-L
FNCLCH-V10.5-D19.5-L50.5
■Dimension L configurable, Qualité standard / de précision
Référence pièceSélection
D
L
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire
Niveau standardTaux de précision
TypeVNCLCHNCLBHNCLMHNCLSSHASHASCPASCSASCH
Niveau standard
NCLCH
NCLBH
NCLMH
NCLSSH

Taux de précision
ASH
ASC
PASC
SASCH
2            456810            10.0~ 16.0        
 3            5681012           10.0~ 25.0        
           25.1~ 50.0        
  456          (6)8101213141516       10.0~ 25.0        
(6)Applicable à V4.25.1~ 50.0        
          2025     10.0~ 25.0        
               25.1~ 50.0        
     81012         (10)(12)(13)(14)1516       10.0~ 25.0        
           25.1~ 50.0        
           50.1~ 75.0        
(10)Applicable à V8. (12 13 14)Applicable à V8, 10.75.1~ 100.0        
     81012151620                   10.0~ 25.0        
          (20)25     25.1~ 50.0        
                 50.1~ 75.0        
(20)Non applicable à V20.75.1~ 100.0        
     8101215162025             3035   10.0~ 25.0        
               25.1~ 50.0        
               50.1~ 75.0        
               75.1~ 100.0        
      10121516202530              40506010.0~ 25.0        
              25.1~ 50.0        
              50.1~ 75.0        
              75.1~ 100.0        
■Dimension configurable, Qualité standard / de précision
Référence pièceV
Incrément de 0.5mm
(V3 min)
DL
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire
Niveau standardTaux de précision
FNCLCHFNCLBHFNCLMHFNCSKFNCSKBFNCSKMFNCLSHFASFASCFPASCFASKFASKBFASKMFSASCH
Niveau standard
FNCLCH
FNCLBH
FNCLMH
FNCSK
FNCSKB
FNCSKM
FNCLSH

Taux de précision
FAS
FASC
FPASC
FASK
FASKB
FASKM
FSASCH
(Sélection)

2.0

2.6




(Incrément de 0,5 mm)

3.0~90.0
4.0~10.0
(Incrément de 0,5 mm)
10.0~ 25.0              
25.1~ 50.0              
50.1~ 75.0       -------
75.1~ 100.0   --- -------
10.5~20.0
(Incrément de 0,5 mm)
10.0~ 25.0              
25.1~ 50.0              
50.1~ 75.0              
75.1~ 100.0              
21~30
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0              
25.1~ 50.0              
50.1~ 75.0              
75.1~ 100.0              
31~40
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0              
25.1~ 50.0              
50.1~ 75.0              
75.1~ 100.0              
41~50
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0              
25.1~ 50.0              
50.1~ 75.0              
75.1~ 100.0              
51~60
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0              
25.1~ 50.0              
50.1~ 75.0              
75.1~ 100.0              
61~80
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0             -
25.1~ 50.0             -
50.1~ 75.0             -
75.1~ 100.0             -
81~100
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0             -
25.1~ 50.0             -
50.1~ 75.0             -
75.1~ 100.0             -
Limites d'usinage de l'épaisseur des colliers et de la longueur totale
10.0≤L≤50.0 (D-V)/2≥1
50.1≤L≤100.0 (D-V)/2≥3
Limites d'usinage de l'épaisseur des colliers et de la longueur totale (matériau : EN 1.2510 équiv.)Limites d'usinage de V et de la longueur totale
L≤Vx8
4≤D≤10 V≤D-2
10.5≤D≤30 V≤D-4
31≤D≤60 V≤D-6
 61≤D≤80 V≤D-8
81≤D≤100 V≤D-10

Modifications

Colliers trempés/longueur +-0.10 & +-0.01 mm/Longueur configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ASC2-4-[5-6/0.1]
ASC2-5-[5-6/0.1]
ASC2-6-[5-6/0.1]
ASC2-8-[5-6/0.1]
ASC2-10-[5-6/0.1]
ASC2-[4,​5,​6,​8,​10]-[5-6/0.1]
ASC3-5-[5-6/0.1]
ASC3-6-[5-6/0.1]
ASC3-8-[5-6/0.1]
ASC3-10-[5-6/0.1]
ASC3-12-[5-6/0.1]
ASC3-[5,​6,​8,​10,​12]-[5-6/0.1]
ASC4-6-[5-6/0.1]
ASC4-8-[5-6/0.1]
ASC4-10-[5-6/0.1]
ASC4-12-[5-6/0.1]
ASC4-13-[5-6/0.1]
ASC4-14-[5-6/0.1]
ASC4-15-[5-6/0.1]
ASC4-16-[5-6/0.1]
ASC4-20-[5-6/0.1]
ASC4-25-[5-6/0.1]
ASC4-[6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[5-6/0.1]
ASC5-8-[5-6/0.1]
ASC5-10-[5-6/0.1]
ASC5-12-[5-6/0.1]
ASC5-13-[5-6/0.1]
ASC5-14-[5-6/0.1]
ASC5-15-[5-6/0.1]
ASC5-16-[5-6/0.1]
ASC5-20-[5-6/0.1]
ASC5-25-[5-6/0.1]
ASC5-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[5-6/0.1]
ASC6-8-[5-6/0.1]
ASC6-10-[5-6/0.1]
ASC6-12-[5-6/0.1]
ASC6-13-[5-6/0.1]
ASC6-14-[5-6/0.1]
ASC6-15-[5-6/0.1]
ASC6-16-[5-6/0.1]
ASC6-20-[5-6/0.1]
ASC6-25-[5-6/0.1]
ASC8-10-[5-6/0.1]
ASC8-12-[5-6/0.1]
ASC8-13-[5-6/0.1]
ASC8-14-[5-6/0.1]
ASC8-15-[5-6/0.1]
ASC8-16-[5-6/0.1]
ASC8-20-[5-6/0.1]
ASC8-25-[5-6/0.1]
ASC8-30-[5-6/0.1]
ASC8-35-[5-6/0.1]
ASC10-12-[5-6/0.1]
ASC10-13-[5-6/0.1]
ASC10-14-[5-6/0.1]
ASC10-15-[5-6/0.1]
ASC10-16-[5-6/0.1]
ASC10-20-[5-6/0.1]
ASC10-25-[5-6/0.1]
ASC10-30-[5-6/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(mm)
D.I.
(mm)
Épaisseur/longueur
(mm)
Matériau Traitement de surface Tolérance d'épaisseur/longueur Dureté
(HRC)
Précision

-

1 10 jours 10-210 ~ 16[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-210 ~ 16[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-210 ~ 16[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-210 ~ 16[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-210 ~ 16[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 104 ~ 10210 ~ 16[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-310 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-310 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-310 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-310 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-310 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 105 ~ 12310 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 106 ~ 25410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 108 ~ 25510 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-610 ~ 50[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-810 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-1010 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-1010 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-1010 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-1010 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-1010 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-1010 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-1010 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

-

1 10 jours 10-1010 ~ 100[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard

Loading...

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Droit du moyeu Tolérance 0 à -0,2
D.I. Tolérance +0,3 à +0,1 Type de vente Unité Méthode de spécification de la dimension Type à dimension configurable

Produits complémentaires

Assistance technique