Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur | Tolérance d'épaisseur (T) | ||||
Plaque | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | ||
CIRAJ | Polyacétal | Blanc | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.10 |
CIRAT | Fluororésine | Blanc | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |
CIRAP | Polycarbonate | Transparent |
Référence pièce | - | A | - | B |
CIRAJ0.2 | - | 100 | - | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Couleur | Épaisseur de la plaque (mm) | Largeur B (mm) | Longueur A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Polyacetal | Blanc | 0.2 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyacetal | Blanc | 0.3 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyacetal | Blanc | 0.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyacetal | Blanc | 1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | 0.1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | 0.2 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | 0.3 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | 0.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | 1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Fluor | Blanc | 0.1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Fluor | Blanc | 0.2 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Fluor | Blanc | 0.3 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Fluor | Blanc | 0.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Fluor | Blanc | 1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 |
Loading...
Qualité | Standard | Usinage des trous | Pas de modification du perçage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Couleur
Épaisseur de la plaque(mm)
Largeur B(mm)
Longueur A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles