Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Numéro | Nom des pièces | MRWZ | -S/-CP/-LP | -SET | Matériau | Traitement de surface |
Quantité | ||||||
Unité de soutien côté fixe | 1 | 1 | 1 | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | |
Collier | 1 | 1 | 1 | EN 1.0038 Équiv. | ||
Écrou de roulement (avec protecteur de filetage) | 1 | 1 | 1 | EN 1.0038 Équiv. | ||
Jeu de plaques de butée | - | 1 | (1) | EN 1.0038 Équiv. | ||
Vis d'assemblage à tête à six pans creux | - | 2 | (2) | EN 1.7220 Équiv. | ||
Côté soutien de l'unité de soutien | - | - | 1 | EN 1.1191 Équiv. | ||
Bague de retenue pour arbre | - | - | 1 | Acier à ressort | * Aucun traitement | |
Roulement radial | - | - | 1 | EN 1.3505 Équiv. | Aucun traitement |
Référence pièce | |||
TYPE | Q | (-SET) | |
MRWZ | 15 | ||
MRWZ | 12 | -SET | |
MRWZ-S | 12 | ||
MRWZ-CP | 15 | -SET |
Référence pièce | Unité de soutien Jeu côté support | L | H | F | D | A | A1 | C | B | d1 | d2 | h | R | (ℓ) | (ℓ1) | (ℓ2) | G | E | Ecrou de roulement Écrou | Levier de serrage | Type à roulements | Charge axiale admissible (N) | |
Type | Q | ||||||||||||||||||||||
MRWZ MRWZ-S MRWZ-CP MRWZ-LP | 8 | -SET (Uniquement lors de l'achat d'unités de soutien sous forme de jeu) | 22 | 8 | 14 | 28 | 45 | 53 | 35 | 35 | 3.4 | 7 | 4 | 17 | 2.3 | 26 | 5 | 6.5 | 6 | BNR8 | CLDFC4-7-M | B608ZZ | 1300 |
10 | 24 | 16 | 34 | 52 | 54 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 5 | 18 | 29 | 7.5 | 8 | BNR10 | B6000ZZ | 2300 | ||||||
12 | 36 | 54 | 44 | 44 | 8.5 | 10 | BNR12 | B6001ZZ | 2600 | ||||||||||||||
15 | 27 | 10 | 17 | 40 | 63 | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 10 | 16 | 20 | 34 | 9.5 | 12 | BNR15 | B6002ZZ | 2900 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Dia. At Support Part (Bearing I.D.) (Ø) | Allowable Axial Load (only for Fixed Side) (N) | Dimension Q (Ø) | Membres structurels de SET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 1300 | 8 | Côté fixe, unités de support uniquement | |
64.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1300 | 8 | Côté fixe + Côté support | |
47.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 2300 | 10 | Côté fixe, unités de support uniquement | |
66.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 2300 | 10 | Côté fixe + Côté support | |
48.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 2600 | 12 | Côté fixe, unités de support uniquement | |
70.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 2600 | 12 | Côté fixe + Côté support | |
55.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 2900 | 15 | Côté fixe, unités de support uniquement | |
81.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 2900 | 15 | Côté fixe + Côté support | |
79.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1300 | 8 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques | |
95.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1300 | 8 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques | |
82.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 2300 | 10 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques | |
99.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 2300 | 10 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques | |
83.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 2600 | 12 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques | |
103.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 2600 | 12 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques | |
93.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 2900 | 15 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques | |
117.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 2900 | 15 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des indicateurs de position compacts numériques | |
92.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 2600 | 12 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des grands indicateurs de position numériques | |
111.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 2600 | 12 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des grands indicateurs de position numériques | |
99.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 2900 | 15 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation pour le montage des grands indicateurs de position numériques | |
123.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 2900 | 15 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation pour le montage des grands indicateurs de position numériques | |
78.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1300 | 8 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation | |
94.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1300 | 8 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation | |
81.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 2300 | 10 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation | |
98.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 2300 | 10 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation | |
82.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 2600 | 12 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation | |
102.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 2600 | 12 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation | |
92.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 2900 | 15 | Côté fixe + Jeu de butées antirotation | |
116.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 2900 | 15 | Côté fixe + Côté support + Jeu de butées antirotation |
Loading...
Shape | Type rond | Type | Côté fixe |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Shaft Dia. At Support Part (Bearing I.D.)(Ø)
Allowable Axial Load (only for Fixed Side)(N)
Dimension Q(Ø)
Membres structurels de SET
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles