Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Materiau | Dureté | Couleur | |
Collier | Uréthane | |||
AZKSS | EN 1.4301 équiv. | Polyuréthane éther | Shore A95 | Coloris naturel |
AZKHS | Shore A90 | |||
AZKMS | Polyuréthane ester | Shore A70 | ||
AZKLS | Shore A50 |
Référence pièce | - | L | - | M |
AZKSS15 | - | 15 | - | M3 |
■L sélectionnable | |||||||||||||||||
Référence pièce | Sélection L | M (normal) | V | d | d2 | T | H | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | AZKSS | AZKHS | AZKMS | AZKLS | ||||||||||||
Type Cuite à collier | 15 | 12 | 15 | M3 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 2 | 5 | ||||||||
AZKSS | (Shore A95) | 15 | 20 | M4 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | ||||||||||
AZKHS | (Shore A90) | 20 | 20 | 25 | M5 | 10 | 5.5 | 8 | 7 | ||||||||
AZKMS | (Shore A70) | 25 | 20 | 25 | M6 | 12 | 6.6 | 9 | 8 | ||||||||
AZKLS | (Shore A50) | M8 | 14.5 | 9 | 11.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | D.E. D (Ø) | Longueur L (mm) | Taille de vis applicable [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 15 | 12 | M3 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 15 | 15 | M3 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 15 | 15 | M4 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 15 | 20 | M4 | |
5.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 20 | 20 | M5 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 20 | 25 | M5 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 25 | 20 | M6 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 25 | 20 | M8 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 25 | 25 | M6 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | 25 | 25 | M8 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 15 | 12 | M3 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 15 | 15 | M3 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 15 | 15 | M4 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 15 | 20 | M4 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 20 | 20 | M5 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 20 | 25 | M5 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 25 | 20 | M6 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 25 | 20 | M8 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 25 | 25 | M6 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | 25 | 25 | M8 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 15 | 12 | M3 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 15 | 15 | M3 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 15 | 15 | M4 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 15 | 20 | M4 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 20 | 20 | M5 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 20 | 25 | M5 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 25 | 20 | M6 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 25 | 20 | M8 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 25 | 25 | M6 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | 25 | 25 | M8 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 15 | 12 | M3 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 15 | 15 | M3 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 15 | 15 | M4 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 15 | 20 | M4 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 20 | 20 | M5 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 20 | 25 | M5 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 25 | 20 | M6 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 25 | 20 | M8 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 25 | 25 | M6 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | 25 | 25 | M8 |
Loading...
Forme | Contre-alésée | Matériau | Uréthane | Matériau du collier | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
D.E. D(Ø)
Longueur L(mm)
Taille de vis applicable [M]
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles