Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type | Materiau | Dureté | Couleur | |
Sans adhésif | Adhésif | ||||
Type A surface moulée | UTSCS | UTSCSA | Uréthane céramique (polyuréthane éther) | Shore A95 | Couleur naturelle (gris) |
UTSCH | UTSCHA | Shore A90 | |||
UTSCM | UTSCMA | Uréthane céramique (polyuréthane ester) | Shore A70 | ||
UTSCL | UTSCLA | Shore A50 | |||
Type A surface usinée | UTSCSK | UTSCSKA | Uréthane céramique (polyuréthane éther) | Shore A95 | |
UTSCHK | UTSCHKA | Shore A90 | |||
UTSCMK | UTSCMKA | Uréthane céramique (polyuréthane ester) | Shore A70 | ||
UTSCLK | UTSCLKA | Shore A50 |
Référence pièce | - | A | - | B |
UTSCLK5 | - | 100 | - | 30 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
UTSCMK2H5 | - | 100 | - | 50 | - | F80 | - | G25 | - | N3 |
T | Tolérance | |
Type A surface moulée | Type A surface usinée | |
2~4 | ±0.3 | ±0.5 |
5~10 | ±0.4 |
A, B | Tolérance |
200 ou inférieur | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~400 | ±1.2 |
401~500 | ±1.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | ||||
Type | T | A | B | ||
2 | 10~500 | 10~500 | |||
Sans adhésif | Adhésif | 3 | |||
UTSCS | UTSCSA | (Shore A95) | 4 | ||
UTSCH | UTSCHA | (Shore A90) | 5 | ||
UTSCM | UTSCMA | (Shore A70) | 6 | ||
UTSCL | UTSCLA | (Shore A50) | 8 | ||
10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | ||||
Type | T | A | B | ||
Sans adhésif UTSCSK UTSCHK UTSCMK UTSCLK | Adhésif UTSCSKA UTSCHKA UTSCMKA UTSCLKA | (Shore A95) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A50) | 3 | 10~200 | 10~200 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | ||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | |||
Type A surface moulée | 1H 2H 3H 4H 6H | 2 | 25~500 | 25~500 | 5 à 495 (1H) 9 à 491 (2H, 4H) 9 à 245 (3H, 6H) | 5 à 495 (1H, 2H, 3H) 9 à 491 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||
Sans adhésif UTSCS UTSCH UTSCM UTSCL | Adhésif UTSCSA UTSCHA UTSCMA UTSCLA | (Shore A95) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A50) | 3 | - | |||||||
4 | - | ||||||||||
5 | - | ||||||||||
6 | - | ||||||||||
8 | 3 | ||||||||||
10 | 3 | 4 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | ||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | |||
Type A surface usinée | 1H 2H 3H 4H 6H | 3 | 25~200 | 25~200 | 5 à 195 (1H) 9~191 (2H, 4H) 9~95 (3H, 6H) | 5 à 195 (1H, 2H, 3H) 9~191 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||
Sans adhésif UTSCSK UTSCHK UTSCMK UTSCLK | Adhésif UTSCSKA UTSCHKA UTSCMKA UTSCLKA | (Shore A95) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A50) | 4 | - | |||||||
5 | - | ||||||||||
6 | - | ||||||||||
8 | 3 | ||||||||||
10 | 3 | 4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | 3 | - | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | 3 ~ 4 | - | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type standard | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | 3 | - | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 2H (deux trous) | 3 ~ 4 | - | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type standard | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | 3 | - | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 3H (trois trous) | 3 ~ 4 | - | 9 ~ 245 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 4 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type standard | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | 3 | - | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 4H (quatre trous) | 3 ~ 4 | - | 9 ~ 491 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type standard | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 6 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type standard | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | 3 | - | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 6H (six trous) | 3 ~ 4 | - | 9 ~ 245 | 5 ~ 491 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 8 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type standard | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type standard | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec adhésif | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec adhésif | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec adhésif | 4 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec adhésif | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec adhésif | 6 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec adhésif | 8 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | 3 | - | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Avec adhésif | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A90 | Surface du moule / type à trou | 1H (1 trou) | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 491 | 5 ~ 495 |
Loading...
Matériau | Uréthane | Qualité, type | Uréthane céramique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Caractéristiques
Usinage des trous
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles