Rouleau-brosse / Brosse interchangeable

Rouleau-brosse / Brosse interchangeable
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleau-brosse/Brosse interchangeable:Affichage d'image associés
TypeTypeMatériau
Filament de la brosseTuyau
Corps de la brosseFixeURBSNNylon 6PP
ConfigurableURBSNFNylon 66 (diamètre du filament N° 0.1)
Nylon 6 (diamètre du filament N° 0.2 ~ 0.5)
URBSMFnylon conducteur Mono-Eight®
Collier d'arbre dédiéURBSSCEN 1.4301 Équiv.

Spécifications

■Brosse fixe
Référence pièce-L-Diamètre du filament
URBSN80-50-0.3
■Collier d'arbre dédié
Référence pièce
URBSSC35
■Brosse configurable
Référence pièce-D-L-Diamètre du filament
URBSNF40-105-50-0.5
TypeDiamètre du filamentd
URBSNF0.10.1
0.20.2
0.30.3
0.50.5
URBSMF0.150.15
0.30.3
■Brosse fixe
Référence pièceSélection LDia. filament nb. sélectionnabledD1VHPuissance moteur appropriée
(Unité : kW)Valeur de référence
Prix unitaire
TypeDDiamètre du filamentdL50L100
URBSN8050

100
0.30.30.3351522.50.4  
100402030.00.75  
150402055.0  
■Brosse configurable
Référence pièceD Incrément de 5mmSélection de LDia. filament nb. sélectionnableVH (H=(D-D1)/2)Puissance moteur appropriée
(Unité : kW)Valeur de référence
TypeD1
URBSNF3560~80500.11512,5 à 22,50.4
0.2
4070~1501000.32010~550.75
0.5
URBSMF3560~80500.151512,5 à 22,50.4
4070~1501000.32010~550.75
■Collier d'arbre dédié (concave-convexe aux deux extrémités, 2 pièces)
Référence pièceVAccessoire :Prix unitaire
TypeD1
URBSSC3515Vis de serrage à six pans creux (extrémité plate) MSSFS5-8
MSSFS5-8 (EN 1.4301 Équiv.)
 
4020 
Sélectionner la même taille que le corps de la brosse D1.
■Brosse configurable
Référence pièceDLDiamètre du filament
TypeD10.10.20.30.5
URBSNF3560~8050    
4070~150    
3560~80100    
4070~150    
 
Référence pièceDLDiamètre du filament
TypeD10.150.3
URBSMF3560~8050  
4070~150  
3560~80100  
4070~150  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
URBSMF35-[60-80/5]-[50,​100]-[0.15,​0.3]
URBSMF40-[70-150/5]-[50,​100]-[0.15,​0.3]
URBSN80-50-0.3
URBSN80-100-0.3
URBSN100-50-0.3
URBSN100-100-0.3
URBSN150-50-0.3
URBSN150-100-0.3
URBSNF35-[60-80/5]-[50,​100]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5]
URBSNF40-[70-150/5]-[50,​100]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5]
URBSSC35
URBSSC40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Matériau du filament de brosse Diam. de l'arbre D1
(Ø)
Diam. des brosses D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
N° diam. de fil (dimension d) Sélection n°

-

1 12 jours 10-Nylon conducteur Mono-Eight3560 ~ 8050 ~ 501000.15(0.15),0.3(0.3)0.15 ~ 0.3

-

1 12 jours 10-Nylon conducteur Mono-Eight4070 ~ 15050 ~ 501000.15(0.15),0.3(0.3)0.15 ~ 0.3

82.94 €

1 Disponible 5 jours 10-6 Nylon3580500.3(0.295)-

99.53 €

1 Disponible 5 jours 10-Diamètre de filament n°1 Nylon 6/6, Nylon 6 pour les autres35801000.3(0.295)-

86.54 €

1 Disponible 5 jours 10-6 Nylon40100500.3(0.295)-

103.85 €

1 Disponible 5 jours 10-Nylon conducteur Mono-Eight401001000.3(0.295)-

93.75 €

1 Disponible 5 jours 10-Diamètre de filament n°1 Nylon 6/6, Nylon 6 pour les autres40150500.3(0.295)-

108.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-Nylon conducteur Mono-Eight401501000.3(0.295)-

-

1 12 jours 10-Diamètre de filament n°1 Nylon 6/6, Nylon 6 pour les autres3560 ~ 8050 ~ 501000.1(0.1),0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)0.1 ~ 0.5

-

1 12 jours 10-Diamètre de filament n°1 Nylon 6/6, Nylon 6 pour les autres4070 ~ 15050 ~ 501000.1(0.1),0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)0.1 ~ 0.5

69.10 €

1 Disponible 5 jours 10Collier d'arbre dédié (concave-convexe des 2 côtés, 2 pcs)-35----

71.51 €

1 Disponible 5 jours 10Collier d'arbre dédié (concave-convexe des 2 côtés, 2 pcs)-40----

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rouleau-brosse/Brosse interchangeable:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique