Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
BNFB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BNFM | Placage autocatalytique au nickel | |
BNFR | Placage LTBC | |
BNFA | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair |
Référence pièce | - | H |
BNFB802S | - | 20 |
Référence pièce | H | A | B | P.C.D. | K | M1xℓ | D | ℓ1 | F | L | ℓ2 | ℓ3 | M2xℓ | Vis à billes MISUMI | ||||||||||||
Type | N° | Sélection | BSX (C3) | BSS (C5)BSSE (C7) | BS□□□ (C10) | |||||||||||||||||||||
BNFB BNFM BNFR BNFA | 801X | 10 | 20 | 30 | H+8 | 19 | 30 | M3x5 | 12.4 | 24 | 8 | 16 | 3 | 10 | M3x5 | 0801 | - | - | ||||||||
802S | 18 | 20 | 23 | 25 | 40 | H+13 | 27 | 45 | 20.4 | 30 | 14 | 28 | 8 | 12 | M4x 8 | 0802 | 0802 | - | ||||||||
802C | 17 | 20 | 23 | 25 | H+10 | 24 | 30 | M4x7 | 16.4 | 12 | 24 | 6 | - | - | 0802 | |||||||||||
802R | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 43 | H+12 | 30 | 0 | 20.4 | 34 | 17 | - | - | 0802 | ||||||||||
804R | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30 | M3x 5 | 23.4 | 16 | - | - | 0804 | |||||||||||||
1002R | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 50 | H+13.5 | 33 | M4x 7 | 42 | - | - | 1002 | ||||||||||||
1002X | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 43 | H+15.5 | 31 | 45 | 34 | 26 | 7 | 1002 | - | - | ||||||||||
1002S | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 24 | 6 | - | 1002 | - | |||||||||||||
1004S | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 52 | H+14 | 36 | 30 | 26.4 | 42 | 22 | 32 | 10 | 16 | M5x10 | - | 1004 | - | |||||
1004C | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | H+13 | 31 | 22.4 | 40 | 18 | 27 | 6 | 15 | - | - | 1004 | ||||||
1004R | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 52 | H+14 | 36 | 26.4 | 42 | 22 | - | - | 1004 | |||||||||
1010R | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | H+15 | 28.4 | 23 | - | - | 1010 | ||||||||||||
1010S | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 34 | 7 | 20 | - | 1010 | - | ||||||||||||
1202S | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | H+17 | 33 | 45 | 25.4 | 40 | 15 | 28 | 8 | 14 | 1202 | 1202 | - | ||||||
1204S | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | H+20.5 | 41 | M5x 7 | 30.4 | 20 | 34 | 7 | 20 | - | 1204 | - | |||||||||
1204C | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 52 | H+14 | 33 | 30 | M4x 7 | 24.4 | 42 | 27 | 6 | 15 | - | - | 1204 | ||||||
1204R | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 60 | H+15 | 40 | 30.4 | 50 | 24 | 29 | 7 | - | - | 1204 | ||||||||
1205S | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | H+16 | 36 | 8 | 20 | 1205 | 1205 | - | ||||||||||||
1210S | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 41 | M5x 7 | 40 | 10 | - | 1210 | 1210 | ||||||||||||
1405R | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 40 | M4x 7 | - | - | 1405 | ||||||||||||||
1505C | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | H+17 | 42 | M5x 7 | 31.4 | 34 | 7 | M6x12 | - | - | 1505 | ||||||||
1505R | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 62 | 44 | M4x 7 | 34.4 | 52 | 28 | - | - | 1505 | |||||||||
1505S | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | M5x 7 | 36 | 8 | 1505 | 1505 | - | |||||||||||
1510S | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 42 | 11 | - | 1510 | - | |||||||||||||
1510C | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 42 | 31.4 | 24 | 38 | 7 | 24 | - | - | 1510 | |||||||||
1510R | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 34.4 | 28 | 44 | 30 | - | - | 1510 | ||||||||||
1520S | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10 | - | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
2005C | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 72 | H+19 | 49 | M6x10 | 36.4 | 60 | 26 | 40 | 20 | M8x16 | - | - | 2005 | |||||||
2010C | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | - | - | 2010 | |||||||||||||||
2005S | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 76 | H+20 | 53 | M6x10 | 40.4 | 64 | 34 | 55 | 35 | - | 2005 | - | ||||||||
2005R | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 68 | 50 | M4x 7 | 56 | 40 | 20 | - | - | 2005 | |||||||||||
2020R | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | H+19.5 | M5x 7 | 32 | 70 | 15 | 40 | - | 2020 | ||||||||||||
2505C | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 76 | H+24 | 53 | M6x10 | 42.4 | 64 | 40 | 10 | 20 | - | 2505 | |||||||||
2505R | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | H+21 | 55 | M5x 7 | 43.4 | 62 | 38 | 60 | 40 | M10x20 | - | 2505 | |||||||||
2010S | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 82 | H+23 | 59 | M6x10 | 46.4 | 70 | 40 | 55 | 35 | M8x16 | 2010/2020 | - | ||||||||
2525R | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 47.4 | 90 | 70 | - | 2525 | ||||||||||||||
2505S | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 76 | H+28.5 | 45 | 64 | 32 | 40 | 20 | 2505 | - | ||||||||||||
2010R | 35 | 40 | 45 | 55 | 84 | H+26 | 67 | 30 | 52.4 | 72 | 46 | 60 | 40 | - | 2010 | |||||||||||
2510S | 35 | 40 | 45 | 55 | 94 | 68 | M8x12 | 80 | 44 | 55 | 35 | M10x20 | 2510/2520 | - | ||||||||||||
2510R | 35 | 40 | 45 | 55 | 100 | H+30 | 78 | 60.4 | 86 | 54 | 60 | 40 | - | 2510 | ||||||||||||
2806R | 35 | 40 | 45 | 55 | 87 | H+26 | 65 | M6x10 | 50.4 | 75 | 42 | M8x16 | - | 2806 | ||||||||||||
3232R | 35 | 40 | 45 | 55 | 106 | H+30 | 74 | M8x12 | 58.4 | 86 | 50 | 75 | 55 | M10x20 | - | 3232 | ||||||||||
3210R | 40 | 45 | 55 | 116 | H+33 | 85 | 67.4 | 96 | 58 | 80 | 60 | - | 3210 | |||||||||||||
Le modèle n°802R comporte 2 trous. Le modèle n°□□□□C concerne le type compact de vis à billes laminées C10. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | No. | Diam. de l'arbre de vis à billes applicable Misumi | Taille de l'écrou | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1002R | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1002S | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1002X | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1004C | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1004R | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1004S | 10 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1010R | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1010S | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1202S | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1204C | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1204R | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1204S | 12 | Standard | 23 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1205S | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1210S | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1405R | 14 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1505C | 15 | Standard | 20 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1505R | 15 | Standard | 20 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1505S | 15 | Standard | 20 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1510C | 15 | Standard | 20 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1510R | 15 | Standard | 20 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1510S | 15 | Standard | 20 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 1520S | 15 | Standard | 23 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2005C | 20 | Standard | 25 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2005R | 20 | Standard | 25 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2005S | 20 | Standard | 25 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2010C | 20 | Standard | 25 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2010R | 20 | Standard | 32 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2010S | 20 | Standard | 28 ~ 55 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2020R | 20 | Standard | 25 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2505C | 25 | Standard | 28 ~ 55 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2505R | 25 | Standard | 28 ~ 55 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2505S | 25 | Standard | 30 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2510R | 25 | Standard | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2510S | 25 | Standard | 32 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2525R | 25 | Standard | 28 ~ 55 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 2806R | 28 | Standard | 32 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 3210R | 32 | Standard | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 3232R | 32 | Standard | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 801X | 8 | Standard | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 802C | 8 | Standard | 17 ~ 25 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 802R | 8 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 802S | 8 | Standard | 18 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisation (claire) | 804R | 8 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1002R | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1002S | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1002X | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1004C | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1004R | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1004S | 10 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1010R | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1010S | 10 | Standard | 17 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1202S | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1204C | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1204R | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1204S | 12 | Standard | 23 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1205S | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1210S | 12 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1405R | 14 | Standard | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1505C | 15 | Standard | 20 ~ 45 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 1505R | 15 | Standard | 20 ~ 45 |
Loading...
Type | Composants associés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
No.
Diam. de l'arbre de vis à billes applicable Misumi
Taille de l'écrou
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles