Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Normal | Fin | ||
SNTBB | SSTXB | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
SNTBM | SSTBM | Placage autocatalytique au nickel | |
SNTBS | SSTBS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H |
SNTBM8 SSTBS10 | - - | 12 20 |
Référence pièce | H Incrément de 1mm | H1 | T | MxPas | L | P1 | d1 | d2 | ℓ 1 | Prix unitaire | |||||
Type | M | Normal | Fin | SNTBB SSTXB | SNTBM SSTBM | SNTBS SSTBS | |||||||||
(normal) SNTBB SNTBM SNTBS | (fin) SSTXB SSTBM SSTBS | 4 | 5~20 | 5 | 8 | 4x0.7 | 4x0.5 | 22 | 14 | 6 | 3.5 | 3.5 | |||
5 | 5~20 | 5 | 10 | 5x0.8 | 5x0.5 | 30 | 18 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
6 | 6~20 | 6 | 10 | 6x1.0 | 6x0.75 | 30 | 20 | ||||||||
8 | 8~20 | 8 | 12 | 8x1.25 | 8x0.75 | 32 | 20 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
10 | 10~20 | 10 | 16 | 10x1.5 | 10x1.0 | 38 | 22 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||
12 | 12~25 | 12 | 16 | 12x1.75 | 12x1.0 | 38 | 22 | ||||||||
16 | 15~30 | 15 | 19 | 16x2.0 | 16x1.5 | 50 | 32 | 14 | 9 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNTBB4-[5-20/1] |
SNTBB5-[5-20/1] |
SNTBB6-[6-20/1] |
SNTBB8-[8-20/1] |
SNTBB10-[10-20/1] |
SNTBB12-[12-25/1] |
SNTBB16-[15-30/1] |
SNTBM4-[5-20/1] |
SNTBM5-[5-20/1] |
SNTBM6-[6-20/1] |
SNTBM8-[8-20/1] |
SNTBM10-[10-20/1] |
SNTBM12-[12-25/1] |
SNTBM16-[15-30/1] |
SNTBS4-[5-20/1] |
SNTBS5-[5-20/1] |
SNTBS6-[6-20/1] |
SNTBS8-[8-20/1] |
SNTBS10-[10-20/1] |
SNTBS12-[12-25/1] |
SNTBS16-[15-30/1] |
SSTBM4-[5-20/1] |
SSTBM5-[5-20/1] |
SSTBM6-[6-20/1] |
SSTBM8-[8-20/1] |
SSTBM10-[10-20/1] |
SSTBM12-[12-25/1] |
SSTBM16-[15-30/1] |
SSTBS4-[5-20/1] |
SSTBS5-[5-20/1] |
SSTBS6-[6-20/1] |
SSTBS8-[8-20/1] |
SSTBS10-[10-20/1] |
SSTBS12-[12-25/1] |
SSTBS16-[15-30/1] |
SSTXB4-[5-20/1] |
SSTXB5-[5-20/1] |
SSTXB6-[6-20/1] |
SSTXB8-[8-20/1] |
SSTXB10-[10-20/1] |
SSTXB12-[12-25/1] |
SSTXB16-[15-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Diam. filetage M | Pas du filetage (mm) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 0.7 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 0.8 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 1.0 (normal) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 1.25 (normal) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 1.75 (normal) | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 2.0 (normal) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 0.7 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 0.8 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 1.0 (normal) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 1.25 (normal) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 1.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 1.75 (normal) | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 2.0 (normal) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 0.7 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 0.8 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 1.0 (normal) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 1.25 (normal) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 1.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 1.75 (normal) | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 16 | 2.0 (normal) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 0.5 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 0.5 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 0.75 (fin) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 0.75 (fin) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 1.0 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 1.0 (fin) | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 1.5 (fin) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 0.5 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 0.5 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 0.75 (fin) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 0.75 (fin) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 1.0 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 1.0 (fin) | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 16 | 1.5 (fin) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 0.5 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 0.5 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 0.75 (fin) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 0.75 (fin) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.0 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 1.0 (fin) | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 1.5 (fin) | 15 ~ 30 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Diam. filetage M
Pas du filetage(mm)
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles