Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Axe | Corps | Manchon exempt d'huile | Ressort | ||||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |
BFPP | EN 1.0762 équiv. | 23~30HRC | Oxydé noir | EN 1.0762 équiv. | 23~30HRC | Oxydé noir | PTFE | JIS-SWP-A |
Référence pièce |
BFPP-S-10 |
Référence pièce | D | P | S | (L) | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | M1 (normal) | x1 | x2 | B | M2 | D.I. du tube du cylindre utilisable | Prix unitaire | ||
Type | Ressort | N° | ||||||||||||||||
BFPP | S (Charge légère) H (charge lourde) | 8 | 13 | 6 | 5 | 45 | 9 | 26 | 10 | 11 | 5 | M3 | 5 | 6 | 14 | M8xP1.25 | Ø20 | |
10 | 16 | 8 | 6 | 53.5 | 10 | 31 | 12.5 | 14 | 7 | M4 | 6 | 7.5 | 17 | M10xP1,25 | Ø25 | |||
14 | 22 | 12 | 8 | 78 | 15 | 45.5 | 17.5 | 21 | 10 | M6 | 8 | 10 | 22 | M14xP1,50 | Ø40 |
Référence pièce |
---|
BFPP-H-8 |
BFPP-H-10 |
BFPP-H-14 |
BFPP-S-8 |
BFPP-S-10 |
BFPP-S-14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Force du ressort | No. |
---|---|---|---|---|---|
21.26 € | Disponible | 3 jours | Charge lourde (H) | 8 | |
23.39 € | Disponible | 3 jours | Charge lourde (H) | 10 | |
26.58 € | Disponible | 3 jours | Charge lourde (H) | 14 | |
21.26 € | Disponible | 3 jours | Charge légère (S) | 8 | |
23.39 € | Disponible | 3 jours | Charge légère (S) | 10 | |
26.58 € | Disponible | 3 jours | Charge légère (S) | 14 |
Loading...
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 100 | Matériau | Acier | Type | Corps principal |
---|
MISUMI
Prix standard 18.60 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 25.41 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HALDER
Prix standard 1,394.58 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HALDER
Prix standard 81.73 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
HALDER
Prix standard 1,349.48 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HALDER
Prix standard 18.87 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.