Arbre cannelé / Epaulement et taraudage à une extrémité

Arbre cannelé / Epaulement et taraudage à une extrémité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • La relation de position entre la clavette de l'écrou cannelé ou le trou de montage et l'usinage additionnel ne peut pas être définie. La position d'usinage supplémentaire affichée dans l'aperçu 3D est un exemple et diffère de la position d'usinage réelle. Si vous souhaitez spécifier la position d'usinage, nous pouvons établir une estimation en tant que produit sur mesure.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbre cannelé/Epaulement et taraudage à une extrémité:Affichage d'image associés
Une extrémité à épaulement et filetéeArbres cannelés    EN 1.3505 Équiv. Écrou
  EN 1.7242 Équiv.    Dureté : 58HRC~
Arbre cannelé, écrou    Matériau : EN 1.4125 Équiv.    Dureté : 55HRC~
Ecrou (x1)Ecrou (x1)
Avec écrou à embase rondeBSKMBSKMS
Avec écrou à embase compacteBSKN-
Avec écrou droitBSKSBSKSS

Spécifications

Référence pièce-L-F-B-P-M
BSKS8
Arbre cannelé/Epaulement et taraudage à une extrémité:Affichage d'image associésBSKS8G
Arbre cannelé/Epaulement et taraudage à une extrémité:Affichage d'image associésBSKS8L
-
-
-
250
250
250
-
-
-
F20
F20
F20
-
-
-
B15
B15
B15
-
-
-
P6
P6
P6
-
-
-
M6
M6
M6
Autres types de graisse disponibles.
Pour la date de livraison, le prix et les performances, se reporter à  P.340
 ■ Arbres cannelés
Référence pièceIncrément de 1mmSélection PM (normal)
Sélection
(M≤P)
D(Y)Poids
(kg/m)
TypeLFBType à 1 écrou
Type à 1 écroumin~max
BSKM
BSKN
BSKS
BSKMS
BSKSS
*660~400(190)Quand P=3
4≤F≤9
Quand P=4
4≤F≤16
Quand P≥5
4≤F≤Px5
[ ! ]F≥B+2
Lorsque M=3
2≤B≤9
Lorsque M=4
2≤B≤16
Lorsque M≥5
2≤B≤Mx5
[ ! ]B≥Pasx3+
[ ! ]Pour les matériaux en acier inoxydable,M≤B≤Mx3
345         345       656~396(186)0.23
*860~400(190) 456         456      856~396(186)0.39
*1060~600(390) 4568        4568     10.456~596(386)0.65
*1360~600(390)  56810        56810    13.456~596(386)1.11
*1670~600(390)  568101213       681012   16.666~596(386)1.65
2080~700    8101213151620    68101216  20.676~6962.57
2590~900    8101213151620    6810121620 25.886~8964.04
30100~1150     10121315162025    8101216202430.896~11465.85
[ ! ]Pour BSKMS et BSKSS, seules les tailles signalées par * sont disponibles et les dimensions L et Y max. sont entre ( ).
[ ! ]Pour BSKN, seuls les N° 6, 8 et 10 sont disponibles.
 ■ Écrous de bride ronde, écrous de bride compacte
D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBCouple nominal de baseCapacité de charge de baseMoment statique admissiblePoids
(kg)
Dynamique Ct
(N•m)
Statique C0t
(N•m)
Dynamique C
(kN)
Statique C0
(kN)
M01
(N•m)
M02
(N•m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Les dimensions entre ( ) concernent EN 1.4125 Équiv. Le moment statique admissible M01 est une valeur mesurée lorsqu'un seul écrou est utilisé ; M02 est une valeur mesurée lorsque deux écrous sont utilisés.
 ■ Écrous droits
D
(h6)
Lb 
t
  +0.05
  0
  
dαCouple nominal de baseCapacité de charge de baseMoment statique admissiblePoids
(kg)
Dimensions de la clavette (incluse)
ToléranceDynamique Ct
(N•m)
Statique C0t
(N•m)
Dynamique C
(kN)
Statique C0
(kN)
M01
(N•m)
M02
(N•m)
B h L1R
ToléranceTolérance
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Les dimensions entre ( ) concernent EN 1.4125 Équiv. Le moment statique admissible M01 est une valeur mesurée lorsqu'un seul écrou est utilisé ; M02 est une valeur mesurée lorsque deux écrous sont utilisés.
Arbre cannelé/Epaulement et taraudage à une extrémité:Affichage d'image associés

Modifications

Arbre cannelé/Epaulement et taraudage à une extrémité:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSKM6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKM6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKM6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKM8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKM8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKM8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKM10-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKM10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKM10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKM13-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKM13G-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKM13L-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKM16-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKM16G-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKM16L-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKM20-[80-1000/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSKM20G-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSKM20L-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSKM25G-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSKM25L-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSKM30-[100-1300/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSKM30G-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSKM30L-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSKMS6-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKMS6G-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKMS6L-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKMS8-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKMS8G-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKMS8L-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKMS10-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKMS10G-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKMS10L-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKMS13-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKMS13G-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKMS13L-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKMS16-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKMS16G-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKMS16L-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKN6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKN6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKN6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKN8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKN8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKN8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKN10-[60-800/1]-F[7-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKN10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKN10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKS6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKS6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKS6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKS8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKS8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKS8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKS10-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKS10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKS10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKS13-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKS13G-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKS13L-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKS16-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType d'écrou D.E. de l'arbre D
(φ)
Matériau de l'arbre Longueur totale de l'écrou
(mm)
D.E. de l'écrou
(φ)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Couple admissible
(Nm)
Matériau de l'écrou Graisse B
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
P
(mm)

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 607 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 607 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 607 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 1000850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)7 ~ 909 ~ 806 ~ 168 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG27 ~ 909 ~ 806 ~ 168 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K7 ~ 909 ~ 806 ~ 168 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.LG27 ~ 1009 ~ 1006 ~ 208 ~ 20

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K7 ~ 1009 ~ 1006 ~ 208 ~ 20

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 130018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)10 ~ 12012 ~ 1208 ~ 2410 ~ 25

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG210 ~ 12012 ~ 1208 ~ 2410 ~ 25

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K10 ~ 12012 ~ 1208 ~ 2410 ~ 25

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 156 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 156 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 156 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 187 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 187 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 187 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 247 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 247 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 247 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)5 ~ 307 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.LG25 ~ 307 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.ET-100K5 ~ 307 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)5 ~ 397 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.LG25 ~ 397 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.ET-100K5 ~ 397 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 800380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 10 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 10 jours 10Droit16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 607 ~ 656 ~ 125 ~ 13

Loading...

Plus d'informations

Arbre cannelé/Epaulement et taraudage à une extrémité:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) À épaulement et fileté Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Standard Type Pleine
Couple Couple intermédiaire Nombre d'écrous(pièces) 1 Longueur de l'écrou Standard
Précharge Standard Niveau de précision Niveau standard Le type de circulation des billes Simple

Produits complémentaires

Assistance technique