Gabarit de contrôle / unité articulée / Type à déplacement linéaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Gabarit de contrôle/unité articulée/Type à déplacement linéaire:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Accessoires :
Vis d'assemblage à tête à six pans creux (x4)
(pour fixer le couvercle)

Spécifications

Référence pièce-L-B
JHS20-60
 
JSS20-40  
JHSP100  -75
JHTS30-60  
■Ensembles à glissière pour fixations
Référence pièceSélection LTaille de trou contre-alésé M*Position du trou contre-aléséPrix unitaire
TypeWJSSJSRJSSS
(jeu rail et bras)
JSS
(jeu 0~0.02)
JSSS
(rail uniquement)
JSR
1040
60
M5, 2 pointsL=40 :A=13.75 B=12.5
L=60 : A=20   B=20
  -
20L=40 : M8, 1 point
L=60 : M6, 2 points
L=40 :A=20 B=0
L=60 :A=20 B=20
   
30   
5080M8, 2 pointsA=26.5 B=27   
* Pour connaître les dimensions des trous contre-alésés, se reporter aux caractéristiques techniques à la P.2296.

Modifications

Gabarit de contrôle/unité articulée/Type à déplacement linéaire:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JSR10-40
JSR10-60
JSR20-40
JSR20-60
JSR30-40
JSR30-60
JSR50-80
JSS10-40
JSS10-60
JSS20-40
JSS20-60
JSS30-40
JSS30-60
JSS50-80
JSSS20-40
JSSS20-60
JSSS30-40
JSSS30-60
JSSS50-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProduit de fixation configurable W
(mm)
Longueur L
(mm)

44.02 €

1 Disponible 9 jours 10Rail uniquement1040

44.02 €

1 Disponible 9 jours 10Rail uniquement1060

47.69 €

1 Disponible 9 jours 10Rail uniquement2040

47.69 €

1 Disponible 9 jours 10Rail uniquement2060

56.24 €

1 Disponible 9 jours 10Rail uniquement3040

56.24 €

1 Disponible 9 jours 10Rail uniquement3060

84.37 €

1 Disponible 9 jours 10Rail uniquement5080

63.59 €

1 Disponible 9 jours 10Ensemble rail, bras1040

63.59 €

1 Disponible 9 jours 10Ensemble rail, bras1060

68.48 €

1 Disponible 9 jours 10Ensemble rail, bras2040

68.48 €

1 Disponible 9 jours 10Ensemble rail, bras2060

79.49 €

1 Disponible 9 jours 10Ensemble rail, bras3040

79.49 €

1 Disponible 9 jours 10Ensemble rail, bras3060

119.82 €

1 Disponible 9 jours 10Ensemble rail, bras5080

111.26 €

1 Disponible 9 jours 10Jeu du rail, ensemble de joint de bras 0 - 0.022040

111.26 €

1 Disponible 9 jours 10Jeu du rail, ensemble de joint de bras 0 - 0.022060

121.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jeu du rail, ensemble de joint de bras 0 - 0.023040

121.06 €

1 Disponible 9 jours 10Jeu du rail, ensemble de joint de bras 0 - 0.023060

158.95 €

1 Disponible 9 jours 10Jeu du rail, ensemble de joint de bras 0 - 0.025080

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Gabarit de contrôle/unité articulée/Type à déplacement linéaire:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique