Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
CNPP | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir | Bague de retenue 2 pcs. | Acier à ressort |
SCNPP | EN 1.4301 Équiv. | - | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F |
CNPR15 CNPP20 | - - | 120 80 | - - | F100 F60 |
Tolérance D (g6) | |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~16 | -0.006 -0.017 |
20, 25 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) | d | m | Prix unitaire | |||||
Type | D | L | F | Tolérance | Tolérance | CNPP | SCNPP | |||
CNPP SCNPP | 8 | 14~100 | 10~96 | M4 | 7 | + 0.09 0 | 0.9 | + 0.1 0 | ||
10 | 20~100 | 15~95 | M6 | 9.6 | 0 - 0.09 | 1.2 | + 0.14 0 | |||
12 | 20~200 | 15~195 | 11.5 | 0 - 0.11 | ||||||
13 | 30~200 | 25~195 | M8 | 12.4 | ||||||
14 | 13.4 | |||||||||
15 | 14.3 | |||||||||
16 | 35~200 | 30~195 | M10 | 15.2 | ||||||
20 | M12 | 19 | 0 - 0.21 | 1.4 | ||||||
25 | M16 | 23.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CNPP8-[14-100/1]-F[10-96/1] |
CNPP10-[20-100/1]-F[15-95/1] |
CNPP12-[20-200/1]-F[15-195/1] |
CNPP13-[30-200/1]-F[25-195/1] |
CNPP14-[30-200/1]-F[25-195/1] |
CNPP15-[30-200/1]-F[25-195/1] |
CNPP16-[35-200/1]-F[30-195/1] |
CNPP20-[35-200/1]-F[30-195/1] |
CNPP25-[35-200/1]-F[30-195/1] |
SCNPP8-[14-100/1]-F[10-96/1] |
SCNPP10-[20-100/1]-F[15-95/1] |
SCNPP12-[20-200/1]-F[15-195/1] |
SCNPP13-[30-200/1]-F[25-195/1] |
SCNPP14-[30-200/1]-F[25-195/1] |
SCNPP15-[30-200/1]-F[25-195/1] |
SCNPP16-[35-200/1]-F[30-195/1] |
SCNPP20-[35-200/1]-F[30-195/1] |
SCNPP25-[35-200/1]-F[30-195/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Surface Treatment | Détail des matériaux | F (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 96 | 14 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 95 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 195 | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 195 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 14 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 195 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 195 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 195 | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 195 | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 195 | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 96 | 14 ~ 100 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 95 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 195 | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 13 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 25 ~ 195 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 14 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 25 ~ 195 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 25 ~ 195 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 16 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 30 ~ 195 | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 30 ~ 195 | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | 30 ~ 195 | 35 ~ 200 |
Loading...
Basic Shape | Droit | Mounting Method | Bague de retenue / Taraudée | Hardness | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type | Dimension L configurable |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Surface Treatment
Détail des matériaux
F(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles