Raccords pneumatique / Standard / Connexion sur tube / Douilles avec mécanisme de verrouillage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pneumatique/Standard/Connexion sur tube/Douilles avec mécanisme de verrouillage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
MCSTHAcierPlacage nickel

Spécifications

Référence pièce
MCSCS10
Référence pièce(L)ATdMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
MCSTH207727.59590
30793211.37.592
4079.5321510104
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCSTH20
MCSTH30
MCSTH40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
D.I. nominal des flexibles applicables

8.80 €

1 Disponible 5 jours 1058

8.80 €

1 Disponible 5 jours 107.510

11.73 €

1 Disponible 5 jours 101015

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)Air
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C-20~60°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa1.5MPa

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Résistant à la pression2.0MPa2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur tube Mâle/femelle Douilles
Matériau Acier Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5

Produits complémentaires

Assistance technique