Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Sans adhésif | Adhésif | Matériau | Dureté | Couleur | |
Modèle V, largeur 11mm | STHVS | STHVSA | Caoutchouc nitrile équiv. (type résistant à l'huile Hyper V®) | Shore A60 | Noir |
Modèle V, largeur 22mm | STHVM | STHVMA |
Référence pièce | - | A | - | B |
STHVS4 | - | 250 | - | 100 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
STHVS4H4 | - | 250 | - | 200 | - | F200 | - | G150 | - | N5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | ||
Type | T | A | B |
STHVS STHVSA | 4 | 10~300 | 10~300 |
STHVM STHVMA | 4.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection du diam. nominal de la vis | ||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | P (Chanfrein) |
STHVS STHVSA | 2H 4H | 4 | 10~300 | 10~300 | 5~295 | 5~295 | 3, 4, 5 | 3 |
STHVM STHVMA | 4.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec ou sans adhésif | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Usinage des trous | Diam. nominal du trou chanfreiné [P] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | Sans adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 5 | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
1 | 7 jours | Sans adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2H (deux trous) | 3 | - | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
1 | 7 jours | Sans adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | Sans adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 5 | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
1 | 7 jours | Sans adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 4H (quatre trous) | 3 | - | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
1 | 7 jours | Avec adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2H (deux trous) | - | 3 ~ 5 | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
1 | 7 jours | Avec adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2H (deux trous) | 3 | - | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
1 | 7 jours | Avec adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | Avec adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 4H (quatre trous) | - | 3 ~ 5 | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
1 | 7 jours | Avec adhésif | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 4H (quatre trous) | 3 | - | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 |
Loading...
Matériau | Caoutchouc | Qualité, type | Équivalent caoutchouc nitrile (type résistant à l'huile hyper V) | Épaisseur T(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | A, B configurable / Modèle V, largeur 11mm |
Configurer
Propriétés de base
Avec ou sans adhésif
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Usinage des trous
Diam. nominal du trou chanfreiné [P]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles