De mousse / PE / résistant à la chaleur / couche adhésive

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bandes calorifuges:Affichage d'image associés
Type  MatériauPartie adhésive
HOPETPolyéthylène résistant à la chaleurAdhésif acrylique

■Valeur caractéristique
ElémentUnitéHOPET
Résistance à la chaleur°C105
Conductivité thermiqueW/mK0.03
Ratio d'absorption d'eaumg/cm20.1
Densité de la surfacekg/m20.30*
Couleur-Gris
*Quand T=3

Spécifications

Référence pièce-W-L
HOPET3-100-5
Référence pièceW (mm) sélectionnablePrix unitaire
L (m) sélectionnable
TypeT(mm)5101520
HOPET330    
50    
100    
530   -
50   -
100   -
1030  --
50  --
100  --
La dimension L est en mètres.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOPET3-[30,​50,​100]-[5,​10,​15,​20]
HOPET5-[30,​50,​100]-[5,​10,​15]
HOPET10-[30,​50,​100]-[5,​10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur T
(mm)
Largeur W
(mm)
Longueur L
(m)
1 7 jours 10330 ~ 1005 ~ 20
1 7 jours 10530 ~ 1005 ~ 15
1 7 jours 101030 ~ 1005 ~ 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Bandes calorifuges:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Bandes calorifuges:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau Mousse Qualité, type Polyéthylène résistant à la chaleur Avec ou sans adhésif Avec adhésif
Usinage des trous Pas de modification du perçage

Produits complémentaires

Assistance technique