Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence |
GLFBJ50 GLFCE95 |
Référence | Épaisseur de verre | Couvercle d'embase A | Diam. extérieur E | Diam. intérieur C | Profondeur T | Épaisseur du couvercle W | Trous traversants Cercle primitif Diam. D | Nombre de trous traversants - Diamètre | Prix unitaire | |
Type | Nominal (diam. verre) | |||||||||
GLFCJ (JIS) | 50 | 3~3.3 | 90 | 51 | 32.5 | 4.3 | 7 | 70 | 4-Ø10 | |
65 | 3~3.3 | 105 | 66 | 47.1 | 4.3 | 7 | 85 | 4-Ø10 | ||
95 | 5.0 | 145 | 96 | 74.3 | 6 | 9 | 120 | 4-Ø12 | ||
130 | 8 | 185 | 131 | 112.3 | 9 | 13 | 160 | 8-Ø12 | ||
130A | 10 | 11 | 15 | |||||||
GLFCE (compact) | 50 | 3~3.3 | 75 | 51 | 32.5 | 4.3 | 7 | 61.5 | 4-Ø7 | |
65 | 3~3.3 | 90 | 66 | 47.1 | 4.3 | 7 | 76.5 | 4-Ø7 | ||
95 | 5.0 | 125 | 96 | 74.3 | 6 | 9 | 109.5 | 4-Ø7 | ||
130 | 8 | 160 | 131 | 112.3 | 9 | 13 | 145.5 | 4-Ø10 | ||
130A | 10 | 11 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GLFCE50 |
GLFCE65 |
GLFCE95 |
GLFCE130 |
GLFCE130A |
GLFCJ50 |
GLFCJ65 |
GLFCJ95 |
GLFCJ130 |
GLFCJ130A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Diam. nominal du verre applicable (φ) | Épaisseur du couvercle W (mm) | Profondeur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type compact | 50 | 7 | 4.3 | |
58.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type compact | 65 | 7 | 4.3 | |
76.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type compact | 95 | 9 | 6 | |
125.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type compact | 130 | 13 | 9 | |
127.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type compact | 130 | 15 | 11 | |
57.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type JIS | 50 | 7 | 4.3 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type JIS | 65 | 7 | 4.3 | |
94.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type JIS | 95 | 9 | 6 | |
158.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type JIS | 130 | 13 | 9 | |
160.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Type JIS | 130 | 15 | 11 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Diam. nominal du verre applicable(φ)
Épaisseur du couvercle W(mm)
Profondeur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles