• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords de conversion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de conversion:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SNWZFAEN 1.4404 équiv.

Spécifications

Référence-Nominal
SNWTD2S-1.5S
SNWZFA1S

-

6
RéférenceNominalR
(PT)
ABCDL1L2Prix unitaireRemise sur volume
TypeQté 1 ~ 45~10
SNWZFA1S41/221.715.725.423397  
63/427.22125.423397  
81342625.423397  
1.5S81342638.135.7397  
1011/442.735.738.135.7447  
2S1211/248.64050.847.849-  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SNWZFA1S-4
SNWZFA1S-6
SNWZFA1S-8
SNWZFA1.5S-8
SNWZFA1.5S-10
SNWZFA2S-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNominal
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. (diam. différent uniquement)
(Ø)
Diam. nominal de vis

34.00 €

Disponible 5 jours 101.0S15.7234(R(PT)1/2)

34.00 €

Disponible 5 jours 101.0S21236(R(PT)3/4)

37.00 €

Disponible 5 jours 101.0S26238 (R (PT) 1)

43.20 €

Disponible 5 jours 101.5S2635.78 (R (PT) 1)

47.00 €

Disponible 5 jours 101.5S35.735.710 (R (PT) 1 1/4)

61.00 €

Disponible 5 jours 102.0S4047.812(R(PT)1 1/2)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur de conversion Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Tuyau fileté
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé D.E. nominal Plage D 1.0S-2.0S Matériau du raccord EN 1.4404 Equiv.
Diam., centre Diam. différent, concentrique Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure meulées

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique