• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entrainement central/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 30mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Entrainement central/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 30mm:Affichage d'image associés
 ProfiléCouvercle moteurCouvercle moteurSupport de poulie
MatériauAluminiumAluminiumEN 1.0330 équiv.Aluminium
Traitement de surfaceAnodisé clairPeinturePeinturePeinture

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
SVKN-100-1000-25-TA230-IM-25-H-C

       
Ex.) Sans courroieSVKN-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-A Entrainement central/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 30mm:Affichage d'image associés       
Ex.) Pour courroie en option 2SVKN-100-1000-25-TA230-SCM-25-HY-B Entrainement central/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 30mm:Affichage d'image associésPrix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie=Prix unitaire
Ex.) Sans moteur, tête d'engrenage.SVKN-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R Entrainement central/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 30mm:Affichage d'image associés       
Référence pièceSélection
B
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieSélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
SVKN50
100
150
200
250
390~30006
25
40
60
90
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (spécifications générales, vert)
W (spécifications générales : blanc)
G (glissement, vert)
S (glissement : blanc)
D (pour le transfert de pièces électroniques)
F (pour le transfert alimentaire, blanc)
O (résistant à l'huile, bleu marine)
N (non adhésif, blanc)
J (sans courroie)

*Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous.
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (moteur taïwanais)
300
400
40
60
90
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5~9 non applicable au moteur 6W
50 100 150
200 250
300 400
6
25
40
60
90
NV (sans moteur)NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.

Spécification de courroieCourroie standard (prix du corps uniquement)
Courroie en option 1Courroie en option 2Sans courroie
Usage généralH (vert), W (blanc), HG (vert)-HY (vert jaune), HBN (Bleu ciel)J
(sans courroie)
Pour le glissementG (vert), S (blanc)--
Pour le transfert inclinéLG (vert), LW (blanc)--
Type à poignée-GG (vert), GW (blanc)GSN (vert)
Résistance à l'huileO (bleu marine), OH (vert), OG (vert)OW (blanc)ON (blanc)
Non adhésifN (blanc), NS (blanc)NB (bleu ciel), NBG (vert citron), HH (vert), HW (blanc)NWN (blanc), NSN (bleu ciel), NGN (vert citron), HBG (vert), HBW (blanc), BW (blanc)
Pour le transfert alimentaireF (blanc)KW (blanc), KSB (bleu ciel), PHB (bleu ciel)PHN (bleu ciel), PWN (bleu ciel), KWN (blanc)
Pour le transfert de pièces électroniquesD (noir), DS (noir)-DG (noir)
Pour plus de détails sur les courroies plates, voir Ici et suivantes.
En cas de sélection de courroies en option, sélectionner le fabricant de moteur A ou B (le moteur C ne concerne que les courroies standard.)

Modifications

Entrainement central/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 30mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SVKN-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[390-3000/5]-[6,​25,​40,​60,​90]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
SVKN-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[390-3000/5]-[6,​25,​40,​60,​90]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas de la courroie B
(mm)
Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécification de la courroie (courroie en option 1) Spécification de la courroie (courroies standard) Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur Tension du moteur (pas de moteur) Tension moteur TA (phase unique) * International
(V)
Type de moteur

-

7 jours 50 ~ 400390 ~ 30006 ~ 905 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Pas de tête d'engrenage [NH]Non adhésif, blanc [HW] / Non adhésif, bleu ciel [NB] / Non adhésif, vert [HH] / Non adhésif, vert citron [NBG] / Pour transfert alimentaire, blanc [KW] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [KSB] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [PHB] / Résistant à l'huile, blanc [OW] / Type de poignée, blanc [GW] / Type de poignée, vert [GG]Glissant, Vert [G] / Non adhésif, blanc [NS] / Non adhésif, blanc [N] / Pour glissement, blanc [S] / Pour transfert alimentaire, blanc [F] / Pour transfert incliné, vert [LG] / Pour transfert pièces électroniques, noir [DS] / Pour transfert pièces électroniques, noir [D] / Pour une utilisation générale, blanc [W] / Pour une utilisation générale, vert [H] / Résistant à l'huile, bleu marine [O] / Résistant à l'huile, vert [OH] / Usage général, vert [HG]Pas de courroie [J][A] Moteur Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteurSans moteur [NV]-Moteur à induction [IM] / Moteur à vitesse variable [SCM] / Moteurs à induction + inverseurs [INV] / Sans moteur [NM]

-

7 jours 50 ~ 400390 ~ 30006 ~ 905 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Pas de tête d'engrenage [NH]Non adhésif, blanc [HW] / Non adhésif, bleu ciel [NB] / Non adhésif, vert [HH] / Non adhésif, vert citron [NBG] / Pour transfert alimentaire, blanc [KW] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [KSB] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [PHB] / Résistant à l'huile, blanc [OW] / Type de poignée, blanc [GW] / Type de poignée, vert [GG]Glissant, Vert [G] / Non adhésif, blanc [NS] / Non adhésif, blanc [N] / Pour glissement, blanc [S] / Pour transfert alimentaire, blanc [F] / Pour transfert incliné, vert [LG] / Pour transfert pièces électroniques, noir [DS] / Pour transfert pièces électroniques, noir [D] / Pour une utilisation générale, blanc [W] / Pour une utilisation générale, vert [H] / Résistant à l'huile, bleu marine [O] / Résistant à l'huile, vert [OH] / Usage général, vert [HG]Pas de courroie [J][A] Moteur Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur-230Moteur à induction [IM] / Moteur à vitesse variable [SCM] / Moteurs à induction + inverseurs [INV] / Sans moteur [NM]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Position du module d'entraînement Entraînement centré Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Courroie plate
With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Vitesse de la courroie(m/min) 56.5 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique