• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entrainement en bout/renforcé/bande guidée/Dia. Poulie 60mm/30mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Entrainement en bout/renforcé/bande guidée/Dia. Poulie 60mm/30mm:Affichage d'image associés
 ProfiléCouvercle de moteurSupport de poulie
MatériauAluminiumEN 1.0330 équiv.EN 1.0038 Équiv.
Traitement de surfaceAnodisé clairPeinturePeinture

Spécifications

Référence pièce-B-L- Moteur- Spécification de courroie-F-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVSF-300-2000-90-TA230-IM-25-H-F1000-C

       
Ex.) Sans courroieCVSF-100-1000-60-TA230-SCM-25-J-F300-A Entrainement en bout/renforcé/bande guidée/Dia. Poulie 60mm/30mm:Affichage d'image associés        
Ex.) Pour courroie en option 2CVSF-100-1000-60-TA230-SCM-25-GG-F300-B Entrainement en bout/renforcé/bande guidée/Dia. Poulie 60mm/30mm:Affichage d'image associés Prix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie=Prix unitaire
Ex.) Sans moteur, tête d'engrenage.CVSF-100-1000-60-NV-NM-NH-H-F300-R Entrainement en bout/renforcé/bande guidée/Dia. Poulie 60mm/30mm:Affichage d'image associés        
Référence pièceSélection
B
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieF
(Contre-alésages supplémentaires)
Incrément de 5mm
Sélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVSF100
200
300
400
500
440~600060
90
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (usage général, vert)
W (usage général, blanc)
G (glissement, vert)
S (glissement, blanc)
D (pour le transfert de pièces électroniques)
O (résistance à l'huile)
N (non adhésive)
J (sans courroie)

*Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous.
205<F
*Lorsque rien n'est spécifié, il n'y a pas de contre-alésages supplémentaires.
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (moteur taïwanais)
NV (sans moteur) NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes. Si L≥2005, le montage est effectué par le client.
Les pièces pesant plus de 10kg/unité peuvent déformer la plaque de base de la courroie.
Lorsque l'unité a une longueur (dim. L) inférieure ou égale à 2000mm, elle est livrée complète. Pour une unité de plus de 2000mm, le châssis est livré sous forme de sections que le client doit assembler selon les instructions fournies. Le manuel contenant la procédure d'assemblage peut également être téléchargé à partir de notre site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
Noter qu'un gauchissement peut se produire sur les courroies avec entretoise de prévention des ondulations. Cela dépend du nombre de plis (épaisseur).

Spécification de courroieCourroie standard (prix du corps uniquement)Courroie en option 1Courroie en option 2Sans courroie
Usage généralH (vert), W (blanc)--J
(sans courroie)
Pour le glissementG (vert), S (blanc)--
Type à poignée--GG (vert), GW (blanc)
Résistance à l'huileO (vert)OW (blanc)-
Non adhésifN (blanc)NB (bleu ciel), NBG (vert citron)
HH (vert), HW (blanc)
-
Pour le transfert alimentaire-KW (blanc), KSB (bleu ciel), PHB (bleu ciel)-
Pour le transfert de pièces électroniquesD (noir)--
Pour plus de détails sur les courroies plates, voir Ici et suivantes.En cas de sélection de courroies en option, sélectionner le fabricant de moteur A ou B (le moteur C ne concerne que les courroies standard.)

Modifications

Entrainement en bout/renforcé/bande guidée/Dia. Poulie 60mm/30mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CVSF-[100-500/100]-[440-6000/5]-[60,​90]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]
CVSF-[100-500/100]-[440-6000/5]-[60,​90]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas de la courroie B
(mm)
Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécification de la courroie (courroie en option 1) Spécification de la courroie (courroie en option 2) Spécification de la courroie (courroies standard) Spécifications de la courroie Tension du moteur (pas de moteur) Tension moteur TA (phase unique) * International
(V)
Type de moteur

-

10 jours 100 ~ 500440 ~ 600060 ~ 905 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Pas de tête d'engrenage [NH]Non adhésif, blanc [HW] / Non adhésif, bleu ciel [NB] / Non adhésif, vert [HH] / Non adhésif, vert citron [NBG] / Pour transfert alimentaire, blanc [KW] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [KSB] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [PHB] / Résistant à l'huile, blanc [OW]Type de poignée, blanc [GW] / Type de poignée, vert [GG]Glissant, Vert [G] / Non adhésif, blanc [N] / Pour glissement, blanc [S] / Pour transfert incliné, blanc [LTW] / Pour transfert incliné, vert [LTG] / Pour transfert pièces électroniques, noir [D] / Pour une utilisation générale, blanc [W] / Pour une utilisation générale, vert [H] / Résistant à l'huile, vert [O]Pas de courroie [J]Sans moteur [NV]-Moteur à induction [IM] / Moteur à vitesse variable [SCM] / Moteurs à induction + inverseurs [INV] / Sans moteur [NM]

-

10 jours 100 ~ 500440 ~ 600060 ~ 905 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Pas de tête d'engrenage [NH]Non adhésif, blanc [HW] / Non adhésif, bleu ciel [NB] / Non adhésif, vert [HH] / Non adhésif, vert citron [NBG] / Pour transfert alimentaire, blanc [KW] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [KSB] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [PHB] / Résistant à l'huile, blanc [OW]Type de poignée, blanc [GW] / Type de poignée, vert [GG]Glissant, Vert [G] / Non adhésif, blanc [N] / Pour glissement, blanc [S] / Pour transfert incliné, blanc [LTW] / Pour transfert incliné, vert [LTG] / Pour transfert pièces électroniques, noir [D] / Pour une utilisation générale, blanc [W] / Pour une utilisation générale, vert [H] / Résistant à l'huile, vert [O]Pas de courroie [J]-230Moteur à induction [IM] / Moteur à vitesse variable [SCM] / Moteurs à induction + inverseurs [INV] / Sans moteur [NM]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Position du module d'entraînement Entraînement de tête Max. Mass of Conveyed Material(kg) 50 Belt Type Courroie plate
With Meandering Prevention Crosspiece Avec entretoise de prévention des fissures en dent de scie Vitesse de la courroie(m/min) 67.7 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 60 Reverse Switch Option Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique