Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Courroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures

Courroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Courroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures
  • Courroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures
  • Courroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures

(i)Remarque

  • Cher client, Nous ne fournissons pas la courroie d'origine (caoutchouc âme acier) dans notre région de vente en tant que pièce de rechange. Veuillez choisir la version "LTBR" comme alternative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Formule de longueur des courroies (Unité:Dents):-CVSTR10: (2L+205) / 5
                                                                        -CVSTR20: (2L+230) / 5

Courroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures:Affichage d'image associés
  Profilé Couvercle
moteur
Couvercle
moteur
Support
poulie
Matériau Aluminium Acier EN 1.0330 équiv. EN 1.0330 équiv.
Traitement de surface Anodisé clair Peinture Peinture Peinture

Spécifications

Référence pièce - B - L - Moteur - Spécification de courroie - F - Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance - Tension - Spécification - Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVSTR - 10 - 1000 - 6 - TA230 - IM - 25 - H - F500 - C

                 
Ex.) Sans moteur, tête d'engrenage. CVSTR-10-1000-6-NV-NM-NH-H-F300-R              
Prix du corps + Prix avec moteur + Spéc. Prix courroie = Prix unitaire
Ex.) Sans courroie CVSTR-20-400-6-T200-IM-15-J-A
             
Référence pièce Sélection
B
L
Incrément de 5mm
Moteur Spécification de courroie F
(Contre-alésages supplémentaires)
Incrément de 5mm
Sélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W) Tension (V) Spécification Rapport de réduction de la tête d'engrenage
CVSTR 10
20
330~2000 6 TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (usage général : translucide)
S (glissement, vert)
J (sans courroie)
110<F
*Lorsque rien n'est spécifié, il n'y a pas de contre-alésages supplémentaires.
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (moteur taïwanais)
NV (sans moteur) NM (sans moteur) NH (sans tête d'engrenage) R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes.
Pour plus de détails sur les courroies, voir Ici et suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
Formule de longueur des courroies (Unité:Dents):-CVSTR10: (2L+205) / 5
                                                                        -CVSTR20: (2L+230) / 5

Modifications

Courroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures:Affichage d'image associésCourroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CVSTR-[10,​20]-[330-2000/5]-6-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]
CVSTR-[10,​20]-[330-2000/5]-6-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas de la courroie B
(mm)
Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécifications de la courroie Tension du moteur (pas de moteur) Tension moteur TA (phase unique) * International
(V)
Type de moteur

-

10 jours 10 ~ 20330 ~ 2000612.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Pas de tête d'engrenage [NH]Pas de courroie [J] / Pour glissement, vert [S] / Usage général, translucide [H]Sans moteur [NV]-Moteur à induction [IM] / Moteur à vitesse variable [SCM] / Moteurs à induction + inverseurs [INV] / Sans moteur [NM]

-

10 jours 10 ~ 20330 ~ 2000612.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Pas de tête d'engrenage [NH]Pas de courroie [J] / Pour glissement, vert [S] / Usage général, translucide [H]-230Moteur à induction [IM] / Moteur à vitesse variable [SCM] / Moteurs à induction + inverseurs [INV] / Sans moteur [NM]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Position du module d'entraînement Entraînement centré Max. Mass of Conveyed Material(kg) 10 With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets
Feature Type étroit Vitesse de la courroie(m/min) 14.4 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 19
Drive Roller Dia.(mm) 19 Reverse Switch Option Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique