Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,N,R]
Référence pièce | - | W | - | H | - | A | - | B | - | Sens de montage de la section d'admission |
CGPZ | - | W500 | - | H100 | - | A50 | - | B50 | - | L |
Référence pièce | W Incrément de 1mm | H Incrément de 1mm | A Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | Sens de montage de la section d'admission | Prix unitaire | ||
W50~200 | W201~500 | W501~800 | ||||||
CGPZ | 50~800 | 30~100 | 20~100 | 10~50 | L R N* | |||
101~200 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,N,R] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | B (mm) | H (mm) | Sens de montage du guide d'insertion | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 30 ~ 200 | L (gauche) / N (sans guide d'insertion) / R (droite) | 50 ~ 800 |
Loading...
Type | Guide-pièces | Spécifications du produit | Type Z |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
H(mm)
Sens de montage du guide d'insertion
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles