Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,30,45]
Référence pièce | - | W | - | A | - | B | - | C |
CGPY | - | W800 | - | A80 | - | B50 | - | C30 |
Référence pièce | W Incrément de 1mm | A Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | Sélection C | Prix unitaire | ||
W50~200 | W201~500 | W501~800 | |||||
CGPY | 50~800 | 20~100 | 10~50 | 15 30 45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,30,45] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | B (mm) | C (°) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 15 ~ 45 | 50 ~ 800 |
Loading...
Type | Guide-pièces | Spécifications du produit | En Y |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(°)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles