Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Support | Rouleau | Manchon exempt d'huile | ||
Plastique | Acier | |||
Matériau | EN AW-6063 équiv. | Polyacétal | EN 1.4301 équiv. | Couche de résine de tétrafluorure d'éthylène avec matériau de remplissage Couche de bronze fritté, couche de métal à dos d'acier, (EN 1.0330 équiv., étamé) |
Traitement de surface | Anodisé clair | - | - | - |
Référence pièce | - | Matériau du rouleau | - | W |
CGNR1 | - | P | - | 100 |
Référence pièce | Matériau du rouleau | W Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||
Type | Nombre de rouleaux | W30~100 | W101~200 | W201~300 | ||
CGNR | 1 | P (Polyacétal) | 30~300 | |||
2 | ||||||
1 | S (EN 1.4301 équiv.) | |||||
2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CGNR1-P-[30-300/1] |
CGNR1-S-[30-300/1] |
CGNR2-P-[30-300/1] |
CGNR2-S-[30-300/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rouleaux | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 1 pièce (polyacétal) | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1 pièce (EN 1.4301 équiv.) | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | 2 pièces (polyacétal) | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | 2 pcs. (EN 1.4301 Equiv.) | 30 ~ 300 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Rouleaux
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles