Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | |
Alliage d'aluminium | Anodisé clair | |
Acier | - |
Référence pièce |
SAR350 |
Référence pièce | Longueur du rail | Course | A | B | C | D | Capacité de charge (N/x2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 5 pièce(s) | 6 ~ 20 pcs | |||||||
SAR3 | 10 | 100 | 100 | - | 70 | - | 70 | 107 | ||
20 | 200 | 223 | 85 | 170 | 85 | 170 | 88 | |||
30 | 300 | 345 | 135 | 270 | 135 | 270 | 68 | |||
40 | 400 | 460 | 185 | 370 | 185 | 370 | 49 | |||
50 | 500 | 576 | 235 | 470 | 235 | 470 | 29 | |||
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence). Les rails ne peuvent pas être séparés. Utiliser des vis à tête plate M3 pour monter les rails. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SAR310 |
SAR320 |
SAR330 |
SAR340 |
SAR350 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Longueur du rail (mm) | Capacité de charge (N/x2) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 100 | 107 | |
17.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 223 | 200 | 88 | |
22.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 345 | 300 | 68 | |
29.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 460 | 400 | 49 | |
36.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 576 | 500 | 29 |
Loading...
Type | Type à glissière | Matériau | Alliage d'aluminium | Nombre de rails | Glissière à trois épaulements |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 16 | Largeur(mm) | 20 | Méthode de finition | Anodisé clair |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Longueur du rail(mm)
Capacité de charge (N/x2)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles