Axes d'articulation / acier inoxydable, acier / filetage extérieur des deux côtés / écrou de blocage inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Axes d'articulation / filetage aux deux extrémités:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Dureté  Traitement de surface  Accessoire
CLBNEN 1.1191 Équiv.-Oxydé noirÉcrou x2 JIS-SWRCH
CLBHN40~45HRC
SCLBNEN 1.4301 Équiv.-- EN 1.4301 Équiv.
SCLBHNEN 1.4125 Équiv.40~45HRC

Spécifications

Référence pièce-L
CLBM15
-
120.3
Tolérance D (g6)
6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20~25-0.007
-0.020

Référence pièceL
Incrément de 0.1mm
F, TM (normal)Prix unitaire
TypeDCLBNCLBHNSCLBNSCLBHN
CLBN
CLBHN
SCLBN
SCLBHN
615.0~100.0 9M 5
820.0~100.0M 6
1025.0~100.012M 8
1225.0~200.016M10
13
1418M12
15
1630.0~200.0
17
1824M16
2035.0~200.0
22M20
25

Modifications

Axes d'articulation / filetage aux deux extrémités:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLBHN6-[15-100/0.1]
CLBHN8-[20-100/0.1]
CLBHN10-[25-100/0.1]
CLBHN12-[25-200/0.1]
CLBHN13-[25-200/0.1]
CLBHN14-[25-200/0.1]
CLBHN15-[25-200/0.1]
CLBHN16-[30-200/0.1]
CLBHN17-[30-200/0.1]
CLBHN18-[30-200/0.1]
CLBHN20-[35-200/0.1]
CLBHN22-[35-200/0.1]
CLBHN25-[35-200/0.1]
CLBN6-[10-150/0.1]
CLBN8-[10-150/0.1]
CLBN10-[10-150/0.1]
CLBN12-[15-200/0.1]
CLBN13-[15-200/0.1]
CLBN14-[15-200/0.1]
CLBN15-[15-200/0.1]
CLBN16-[20-200/0.1]
CLBN17-[20-200/0.1]
CLBN18-[20-200/0.1]
CLBN20-[20-200/0.1]
CLBN22-[20-200/0.1]
CLBN25-[20-200/0.1]
SCLBN6-[10-150/0.1]
SCLBN8-[10-150/0.1]
SCLBN10-[10-150/0.1]
SCLBN12-[15-200/0.1]
SCLBN13-[15-200/0.1]
SCLBN14-[15-200/0.1]
SCLBN15-[15-200/0.1]
SCLBN16-[20-200/0.1]
SCLBN17-[20-200/0.1]
SCLBN18-[20-200/0.1]
SCLBN20-[20-200/0.1]
SCLBN22-[20-200/0.1]
SCLBN25-[20-200/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Dia. D
(mm)
Material Hardness Surface Treatment Détail des matériaux Dimension L
(mm)
1 4 jours 106AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 100
1 4 jours 108AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 100
1 4 jours 1010AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 100
1 4 jours 1012AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 200
1 4 jours 1013AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 200
1 4 jours 1014AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 200
1 4 jours 1015AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 200
1 4 jours 1016AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 200
1 4 jours 1017AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 200
1 4 jours 1018AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 200
1 4 jours 1020AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.35 ~ 200
1 4 jours 1022AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.35 ~ 200
1 4 jours 1025AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.35 ~ 200
1 4 jours 106AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 150
1 4 jours 108AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 150
1 4 jours 1010AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 150
1 4 jours 1012AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 200
1 4 jours 1013AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 200
1 4 jours 1014AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 200
1 4 jours 1015AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 200
1 4 jours 1016AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 200
1 4 jours 1017AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 200
1 4 jours 1018AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 200
1 4 jours 1020AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 200
1 4 jours 1022AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 200
1 4 jours 1025AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 200
1 3 jours 106Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 150
1 3 jours 108Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 150
1 3 jours 1010Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 150
1 3 jours 1012Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.15 ~ 200
1 3 jours 1013Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.15 ~ 200
1 3 jours 1014Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.15 ~ 200
1 3 jours 1015Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.15 ~ 200
1 3 jours 1016Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 200
1 3 jours 1017Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 200
1 3 jours 1018Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 200
1 3 jours 1020Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 200
1 3 jours 1022Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 200
1 3 jours 1025Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Droit Mounting Method Écrou (fileté) Type Dimension L configurable
Accessoires Ecrou standard

Assistance technique