Capteurs de cylindre à bride rotative

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Contacteur automatique:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
 
Référence pièceTension de chargeCourant de chargeType de capteurLigneSortie de filPrix unitaire
TypeSélection LL1 (1m)L3 (3m)
  L1 (1m)L3 (3m)12/24VDC
110VAC
5~50mA(CC)
7~20mA(CA)
Contact2Arrière  
MT1210~30VDC*5~20mASans contact2  
MT1330VDC ou moins100Am ou moinsSans contact3  
  12/24VDC
110VAC
5~50mA(CC)
7~20mA(CA)
Contact2Haut  
MTV1210~30VDC*5~20mASans contact2  
class="bodyCell" colspan="10" valign="top" style="border-width: 1px 1px 0px">La valeur de courant de charge maximum 20mA est pour 25°C. Par une température ambiante de 25°C ou plus, le courant de charge est inférieur à 20mA.
(5 ~ 10mA si 60°C)
Le type de capteur utilisé pour le cylindre à bride rotative est applicable uniquement aux cylindres à bride rotative.
Il ne peut pas être utilisé pour les cylindres compacts, de type stylo ou à guide.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MT12L1
MT12L3
MT13L1
MT13L3
MTV12L1
MTV12L3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de fils Tension d'alimentation Méthode de sortie Application Longueur du fil de sortie (L)
(m)
Tension de charge Plage de courant de la charge Sortie du fil de sortie

28.21 €

1 Disponible 5 jours 2Non fourni-Dédié pour PLC1DC10 - 30V5 - 20mAArrière

31.74 €

1 Disponible 5 jours 2Non fourni-Dédié pour PLC3DC10 - 30V5 - 20mAArrière

27.58 €

1 Disponible 5 jours 3DC10 - 28VSortie NPNPour PLC, relais1DC30V ou moins100mA ou inf.Arrière

30.98 €

1 Disponible 5 jours 3DC10 - 28VSortie NPNPour PLC, relais3DC30V ou moins100mA ou inf.Arrière

28.21 €

1 Disponible 5 jours 2Non fourni-Dédié pour PLC1DC10 - 30V5 - 20mAvers le haut

31.74 €

1 Disponible 5 jours 2Non fourni-Dédié pour PLC3DC10 - 30V5 - 20mAvers le haut

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Contacteur automatique:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode d'assemblage Cordons flexibles Avec voyant LED (allumé quand activé) Épaisseur du fil de sortie(mm2) 3.4
Résistance à l'huile Résistance à l'huile Type à point de contact Sans contact

Produits complémentaires

Assistance technique