Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HKNKJB | S45Céquiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | T | - | H |
HKNKB8 | - | T16 | - | H25 |
Référence pièce | Sélection T | Sélection H | W | A | F | E | K | S | d | C | Prix unitaire | ||
Type | DH7 | ||||||||||||
HKNKJB | 5 | 12 | 20 | 25 | 6 | 38 | 30 | 22 | 12 | 5 | 4.5 | 3 | |
16 | 4 | ||||||||||||
6 | 12 | 20 | 25 | 3 | |||||||||
16 | 4 | ||||||||||||
8 | 16 | 25 | 30 | 8 | 50 | 40 | 30 | 14 | 10 | 5.5 | 4 | ||
19 | 5 | ||||||||||||
10 | 16 | 25 | 30 | 10 | 65 | 55 | 42 | 4 | |||||
19 | 5 | ||||||||||||
12 | 19 | 30 | 35 | 12 | 5 | ||||||||
22 | 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (Ø) | Code d'épaisseur T (mm) | Cote de hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 20 | |
33.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 25 | |
39.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 20 | |
39.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 25 | |
33.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 20 | |
33.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 25 | |
39.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 16 | 20 | |
39.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 16 | 25 | |
37.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 25 | |
37.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 30 | |
41.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 19 | 25 | |
41.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 19 | 30 | |
38.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 25 | |
38.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 30 | |
47.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 25 | |
47.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 30 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 19 | 30 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 19 | 35 | |
50.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 22 | 30 | |
50.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 22 | 35 |
Loading...
Type | Bases de charnière | Shape | En U | Mounting Position | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Material | EN 1.1191 équiv. | Surface Treatment | Revêtement oxydé noir |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(Ø)
Code d'épaisseur T(mm)
Cote de hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles