Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Forme d'embout | - | Couleur du fil de sortie |
SNP30 TNR8 FNP40L | - | B | - - | BL B |
Référence pièce | Sélection de la couleur de câble | Sondes, réceptacles concernés | D | d | h | Normes de câble | Tension de fonctionnement maximale | Courant admissible | Avec câble | Borne uniquement | |||||
D.E. | Fil | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | 1 à 9 paquet(s) | 10~29 | 30~50 | ||||||||||
TNR8 | W (blanc) R (rouge) BL (bleu) N (borne uniquement)* | NR45ST NR45T GNP12 | 1.05 | 0.84 | 2.0 | (Ø0.6) | Ø0.12x7 pièces | 250V | 3A | ||||||
TNR13 | FNP13 FNP13HD | 1.7 | 1.35 | 3.0 | (Ø1.0) | Ø0.08x40 pièces | 4A |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TNR8-BL |
TNR8-N |
TNR8-R |
TNR8-W |
TNR13-BL |
TNR13-N |
TNR13-R |
TNR13-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sélection de la couleur de câble | D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | BL (bleu) | 1.05 | ||
11.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 10 | N (borne uniquement) | 1.05 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | R (rouge) | 1.05 | ||
2.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | W (blanc) | 1.05 | ||
2.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | BL (bleu) | 1.7 | ||
10.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 10 | N (borne uniquement) | 1.7 | |
2.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | R (rouge) | 1.7 | ||
2.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | W (blanc) | 1.7 |
Loading...
Type | Bornes de sonde |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sélection de la couleur de câble
D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles