Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | L | - | R |
ACALMG5 | - | A435 | - | B685 | - | L770 | - | R140 |
Référence pièce | A | B | L | R* | S | |
Type | T | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | ||
ACALMG ACBLMG | 5 | 200~700 | 200~700 | 200~1000 | 140 | 137.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ACALMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140 |
ACBLMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur | A (mm) | B (mm) | L (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | Transparent | 200 ~ 700 | 200 ~ 700 | 200 ~ 1000 | 140 | ||
1 | 12 jours | 10 | Marron fumé | 200 ~ 700 | 200 ~ 700 | 200 ~ 1000 | 140 |
Loading...
Matériau | Acrylique | Forme | En L | Nombre de trous | Pas de modification du perçage |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la plaque T | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
A(mm)
B(mm)
L(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles