Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
MCRPOM | Polyacétal |
MCRUPE | UHMWPE |
Référence pièce | - | d | - | P | - | L |
MCRPOM30 | - | 8 | - | 50 | - | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | O.D. (mm) | I.D. d (mm) | L (mm) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 30 | 6 ~ 12 | 3 ~ 10 | 40 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | 35 | 6 ~ 15 | 3 ~ 10 | 45 ~ 65 | ||
1 | 7 jours | 10 | 40 | 8 ~ 20 | 3 ~ 10 | 50 ~ 70 | ||
1 | 7 jours | 10 | 45 | 10 ~ 20 | 3 ~ 10 | 55 ~ 75 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 | 12 ~ 20 | 3 ~ 10 | 60 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | 55 | 15 ~ 30 | 3 ~ 10 | 65 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | 60 | 15 ~ 30 | 3 ~ 10 | 70 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 | 6 ~ 12 | 3 ~ 10 | 40 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | 35 | 6 ~ 15 | 3 ~ 10 | 45 ~ 65 | ||
1 | 7 jours | 10 | 40 | 8 ~ 20 | 3 ~ 10 | 50 ~ 70 | ||
1 | 7 jours | 10 | 45 | 10 ~ 20 | 3 ~ 10 | 55 ~ 75 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 | 12 ~ 20 | 3 ~ 10 | 60 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | 55 | 15 ~ 30 | 3 ~ 10 | 65 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | 60 | 15 ~ 30 | 3 ~ 10 | 70 ~ 80 |
Loading...
Roller Type | Rouleaux en plastique | Mounting Method | Vis de serrage | Roller Shape | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
O.D.(mm)
I.D. d(mm)
L(mm)
P
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles