Roulements moulés en uréthane avec moyeu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulements moulés en uréthane avec moyeu:Affichage d'image associés
TypeTypeRoulement Matériau DuretéMatériau du moyeuCouleur
UMBBKBOS
UMBBBOS
UMBGBOS
UMBLBOS
UMBBBOSR
PlatAcierUréthaneA95Acier de décolletage
(placage autocatalytique au nickel)
Noir
A90
A70
A50
Type RA90

Spécifications

Référence pièce-D
UMBBBOS6-30
Référence pièceDCharge admissible N (kgf)WBD1B1HFMRRoulement
utilisé
TypedShore A95Shore A90Shore A70Shore A50
UMBBKBOS
UMBBBOS
UMBGBOS
UMBLBOS
UMBBBOSR
630201(20.5)176(18)94(9.6)51(5.2)19.5 1113810104156000ZZ
840369(37.6)274(18)122(12.4)96(9.9)20.5 12199156002ZZ
1040
1545391(39.9)343(35)130(13.3)98(10.1)22.5 23201256904ZZ
2065999(101.9)750(70)333(34)250(25.8)29.019301525206205ZZ

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UMBBBOS6-30
UMBBBOS8-40
UMBBBOS10-40
UMBBBOS15-45
UMBBBOS20-65
UMBBBOSR6-30
UMBBBOSR8-40
UMBBBOSR10-40
UMBBBOSR15-45
UMBBBOSR20-65
UMBBKBOS6-30
UMBBKBOS8-40
UMBBKBOS10-40
UMBBKBOS15-45
UMBBKBOS20-65
UMBGBOS6-30
UMBGBOS8-40
UMBGBOS10-40
UMBGBOS15-45
UMBGBOS20-65
UMBLBOS6-30
UMBLBOS8-40
UMBLBOS10-40
UMBLBOS15-45
UMBLBOS20-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à bague externe, type D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
D.I. d
(Ø)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)
Dureté

20.00 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat30116100.1-200.0176Shore A90

21.75 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat40128200.1-300.0274Shore A90

21.75 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat401210200.1-300.0274Shore A90

23.92 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat451215300.1-500.0343Shore A90

26.56 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat651920500.1-1050.0750Shore A90

22.27 €

1 Disponible 7 jours 10[Sphérique] Type R30116100.1-200.0176Shore A90

23.53 €

1 Disponible 7 jours 10[Sphérique] Type R40128200.1-300.0274Shore A90

23.53 €

1 Disponible 7 jours 10[Sphérique] Type R401210200.1-300.0274Shore A90

26.32 €

1 Disponible 7 jours 10[Sphérique] Type R451215300.1-500.0343Shore A90

30.36 €

1 Disponible 7 jours 10[Sphérique] Type R651920500.1-1050.0750Shore A90

20.50 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat30116200.1-300.0201Shore A95

23.53 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat40128300.1-500.0369Shore A95

23.53 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat401210300.1-500.0369Shore A95

26.45 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat451215300.1-500.0391Shore A95

29.48 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat651920500.1-1050.0999Shore A95

21.75 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat3011650.1-100.094Shore A70

22.77 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat40128100.1-200.0122Shore A70

22.77 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat401210100.1-200.0122Shore A70

25.69 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat451215100.1-200.0130Shore A70

28.86 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat651920300.1-500.0333Shore A70

23.92 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat3011650.1-100.051Shore A50

25.05 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat4012850.1-100.096Shore A50

25.05 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat40121050.1-100.096Shore A50

26.94 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat45121550.1-100.098Shore A50

31.51 €

1 Disponible 7 jours 10[Plat] Type plat651920200.1-300.0250Shore A50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement EN 1.3505 Equiv. Matériau de la surface Uréthane (général) Type de montage Avec moyeu
Environnement de fonctionnement Standard (pour charges légères)

Assistance technique